Menu Procurar

Encontrámos 66 tipos de produto para

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixação do trabalho


Grampo articulado de trinco e gancho

Os grampos manuais verticais de gancho e trinco operam num plano horizontal permitindo que as duas faces sejam presas juntas no mesmo plano ou em 90 graus. Esses grampos têm um perfil baixo para aplicações com restrição de altura.

Grampo de alternância puxar/empurrar

As braçadeiras manuais push-pull do tipo base mantêm os materiais no lugar usando um mecanismo de pistão para produzir uma ação de linha reta positiva. O perfil baixo usa a fixação lateral ou final para uso em aplicações com restrições de altura.

Grampo de fixação vertical

Os grampos de fixação manual horizontais têm um design de baixa altura, punho com pega almofadada e componentes galvanizados para resistir à corrosão. A peça e a barra de sustentação movem-se em direções opostas para fornecer uma capacidade de retenção segura.

Grampos de fixação horizontais

Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.

Heavy Duty Quarter-Turn Clamps

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SR33965

ID Xpansion Clamps - Machinable

These ID Xpansion Clamps are designed for holding parts on an inside diameter, for high density machining on vertical or horizontal mills. Diameter can range from 4,1mm to a maximum of 250mm.This product can also be used as an expanding mandrel on a lathe.

Its low profile suits it for secondary operations on lathe workpieces. It can accommodate more pieces per workpiece hub or fixture plate and is simple to manufacture to size on a lathe or milling machine.

A hex key or hydraulic pull cylinders are used to install and tighten it. It has a mild steel body and is used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.

  • Designed for high density machining on vertical or horizontal mills.
  • It has a low profile ideal for secondary operations on lathe workpieces.
  • Used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.
Material: Mild Steel Series Code: SR12051

Lifting Eye Bolts - Female

These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.

It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4044, SRP4041

Lifting Eye Bolts - Male

These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.

It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a threaded shank and a looped eye at the top.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4043A2, SRP4040

Lock Nuts - Slip-On

These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.

It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.

Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.

  • It may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle.
  • It is reusable and assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
  • It can withstand temperatures of up to +150C.
Material: Steel Series Code: SR24520

Locking Receptacle - Turn Clamps

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Material: Stainless Steel Series Code: SR33966

Machinable Fixture Clamps

These Machinable Fixture Clamps are used to process and hold workpieces that are flat, uneven, or round, in place during machining operations. This assures precision and reproducibility. It has a strong and consistent gripping ability.

It comes with cam bolts and a machining screw to keep the clamp in place while the clamp face is machined to fit the component shape. This guarantees precision as well as stability during machining processes.

Easy to incorporate into machining settings and attach quickly and securely. Used in precision machining, complex workpieces and one-off or low-volume production applications. Please never assume the clamp is tight; always verify the tightened clamp before machining.

  • Used to hold workpieces that are flat, uneven, or round in place during machining operations.
  • It comes with cam bolts and a machining screw.
  • Used in precision machining, complex workpieces and one-off or low-volume production applications.
Material: Mild Steel Series Code: SR12020

Manual Clamps for Miniature Rail

These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.

These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.

It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • A compact and lightweight form makes it perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
  • Equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment.
  • Used for medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012C, SRL1010

Manual Shaft Clamps

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium Series Code: SRL1784

Manípulos recartilhados de aperto rápido

Os manípulos recartilhados de aperto rápido contam com uma superfície recartilhada que permite uma melhor preensão e uma rotação mais fácil. Podem ser rapidamente apertados ou desapertados utilizando apenas os dedos sem necessitarem de ferramentas especiais apenas com uma ligeira força de aperto. Isto pode poupar tempo e esforço em situações em que sejam necessárias mudanças regularmente.

O manípulo é inserido numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Neste ponto, permite bloquear com uma pequena rotação.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço polido enegrecido.
  • Resistência à tração de classe 5.

Modular Pitbull Clamps

Modular Pitbull Clamps have a low profile and a strong downward force. It is intended for use in fixtures or cubes.

The slotted version has a clamping step to lift the workpiece off the machine table through milling or drilling. While the small version is appropriate for clamping workpieces in sequence, the back surface of the clamp is used to find the next workpiece.

The clamps back is square to the bottom for proper part placement. It is strong and ready to use after being installed in the application. It is used in power transmission systems, machinery, construction and rigging.

  • It has a low profile and a strong downward force.
  • Slotted version has a clamping step to lift the workpiece off the machine table through drilling.
  • Used in power transmission systems, machinery, construction and rigging.
Material: Hardened Steel Series Code: SR12033

Pitbull Clamps

These Pitbull Clamps are used to hold workpieces securely in place. It uses a clamping technology that blends the clamp's gripping force with the adaptability and flexibility of a vice.

It has a low grip height and positive downforce. The blunt tool steel edge is less likely to leave marks on workpieces, whilst the knife-edge version cuts into the material for more aggressive machining.

It enables quick and simple clamping without extra tools or excessive force. It can withstand temperatures ranging from -30 C to +80C. Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.

  • It has a low grip height and positive downforce.
  • It can withstand temperatures from -30 C to +80C.
  • Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.
Material: Steel, Brass Series Code: SR12031, SR12032

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Series Code: SR12031

Placas de escala

As placas de escala são utilizadas para colocar, com precisão e repetidamente, abraçadeiras deslizantes em guias ou veios lineares. Existem duas variáveis disponíveis, cada uma com um estilo de montagem distinto.

Por um lado as placas de escala individuais, por outro, as placas de escala duplas. Em cada uma, existe um tipo de montagem. O tipo de montagem com parafuso com furos perfurados ou montagem por adesivo inclui o contorno do local do furo para o parafuso, não perfurado.

Incluem uma escala marcada ou padrão de grelha numa das arestas, oferecendo indicação aos utilizadores. Durável e resistente ao desgaste.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: alumínio com graduação/marcações gravadas.

Placas elevadoras

As placas elevadoras são componentes mecânicos que são utilizados em conjunto com os fechos deslizantes para elevar e suportar outros componentes ou objetos. Existem duas variedades nesta linha: uma retangular e uma quadrada.

São utilizados para aumentar a altura da superfície de bloqueio, tornando-os mais acessíveis e fáceis de utilizar. São resistentes à corrosão, garantindo um desempenho duradouro mesmo em ambientes difíceis e mantêm o seu lugar sem se deslocar ou mover durante a utilização.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço inoxidável SUS 304

Rail Clamps

These Rail Clamps are used in combination with rail carriages. Made to endure demanding conditions such as heavy loads or vibrations, it offers a secure and strong grip on the rails and maintains remarkable strength and longevity.

By adjusting the clamping lever, the contact sections are pressed into contact with the rail, thereby fastening the carriage in place. It has a circular motion instead of a friction coefficient, reduced driving resistance, and lower energy consumption.

Designed with specialized mechanisms, it allows for easy installation and adjustment, guaranteeing a tight and sturdy connection. Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.

  • Used in combination with rail carriages.
  • It has a circular motion instead of a friction coefficient, and reduced driving resistance.
  • Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.
Material: Aluminium Series Code: SRL1018CL, SRL1016CL

Spiral Cam Clamps

Spiral Cam Clamps are used when something has to be clamped or fastened using a self-locking clamp. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Users may modify the clamping force by simply turning the cam to meet the applications individual needs.

A shaft through the middle is used to operate it mechanically, pneumatically, or hydraulically. It is extremely compact and low-profile, making it excellent for multi-component fastening.

The self-locking effect remains active during pressure failure, resulting in substantially improved operational safety via pneumatic and hydraulic clamping. Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.

  • It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip.
  • It is extremely compact and low-profile, making it excellent for multi-component fastening.
  • Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.
Material: Steel Series Code: SR12108

Spiral Cam Clamps - Actuating Handle

Spiral Cam Clamps with actuating handle are used when something has to be clamped or fastened using a self-locking clamp. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Users may modify the clamping force by simply turning the cam to meet the applications individual needs.

The actuating handle is easy to grab and enables smooth, effortless action. Simply spinning the handle adjusts the clamping force to meet the precise needs of the application. It is extremely compact and low-profile, making it excellent for multi-component fastening.

The self-locking effect remains active during pressure failure, resulting in substantially improved operational safety via pneumatic and hydraulic clamping. Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.

  • It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip.
  • Actuating handle is easy to grab and enables smooth, effortless action.
  • Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.
Material: Steel Series Code: SR12108

Swing Bolts

These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.

The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.

It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.

  • It features a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke.
  • The swing motion of the arm, secures components swiftly, and saves significant time and effort.
  • Used in automotive, construction, and manufacturing applications.
Material: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Series Code: SR18822, SR18830

Talongrip Clamps

These Talongrip Clamps are designed to be used in conjunction with Pitbull or Dynaforce clamps. It is a simple bolt-on device that lets you execute aggressive machining while clamping on as little as 1.5mm.

It has a positive clamping force for fast cutting rates. The talons' shape creates a modest pull-down action, holding components in place.

It is ideal for small lot quantities, complex applications, or prototyping where creating a fixture would be inconvenient, such as in construction, manufacturing, maintenance, and repair.

  • Designed to be used in conjunction with Pitbull or Dynaforce clamps.
  • Positive clamping force for fast cutting rates.
  • It is ideal for construction, manufacturing, maintenance, and repair applications.
Material: Hardened Steel Series Code: SR12034

Talongrip Serrated Grips

Talongrip Serrated Grips are made to give superior grip and stability. These clamps have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.

The increased gripping makes them suitable for prolonged usage. For applications in which a precise grasp point is not required or where full-length penetration is needed. Used in machinery, metalworking, and manufacturing.

  • Have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.
  • It is suitable for prolonged usage.
  • Used in machinery, metalworking, and manufacturing.
Material: Steel Series Code: SR12030

  • de 3