Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(178 Produtos)
Esta série de inserções de tubos redondos apresenta um design de cabeça em cúpula que é ideal para aplicações onde a aparência é importante. O acabamento liso oferece uma solução atraente tanto para móveis como para usos industriais. Protegem as extremidades dos tubos redondos dos elementos e das arestas cortantes. Estes insertos servem como amortecedores e tampas de proteção. O desgaste é reduzido ao impedir que a sujidade, a humidade e os detritos entrem no perfil do tubo redondo.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTTPCR
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade
Os insertos de tubos quadrados são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILQPCR
Os insertos de tubos redondos são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTPCR
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.
Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.
Os insertos de tubo retangulares são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILRPCR
Os botões de parafuso de polegar T podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser usados com parafusos de qualquer comprimento e o design da cabeça em T proporciona uma alavancagem extra ao apertar.
Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.
Tampa esférica redonda com elevada resistência e ajuste por pressão seguro para aperfeiçoar o design da perna. Ideal para mobiliário, artesanato ou projetos de arquitetura. Também pode ser utilizada com terminal decorativo em mobiliário e é fácil de instalar e retirar. Permite a utilização como remate ou topo decorativo.
As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.
A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.
O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.
Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.
A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.
Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.
As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.
As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.
Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.
Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.
As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.
Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.
As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:
Os insertos de tubos redondos são projetados para melhorar o acabamento estético para aplicações que incluem mobiliário industrial, vitrinas e veículos especializados. O seu principal objetivo é proteger contra contaminantes como sujidade, poeira, humidade e corrosão.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTBPCR
Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.
As virolas quadradas cobrem as bordas afiadas das extremidades quadradas do tubo, evitando que água, humidade, sujidade e poeira danifiquem as extremidades do tubo. Podem ser utilizadas para acabamento e proteção e são aplicadas cobrindo bordas afiadas de tubos.
O seu encaixe de pressão rápido permite a sua instalação e remoção de forma simples e rápida. Pode ser utilizado nas indústrias automóvel, elétrica e médica.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar