Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

PEEK Cabeça hexanogal

 (3 Produtos)


Hexagonal Bolts – PEEK

Hexagonal PEEK Bolts provide outstanding mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

Features a fully threaded shank that enhances shear strength and improves alignment in assemblies. The design allows for high torque applications and secure attachments using standard tools, ensuring reliability during assembly and maintenance tasks.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal for use in semiconductor and chemical processing sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR1930

Parafuso de cabeça sextavada interno - PEEK

Os parafusos com cabeça de fenda hexagonal, fabricados em PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.

A forma da cabeça da tampa garante um acabamento limpo e rente. Apresenta uma cabeça cilíndrica com uma acionamento hexagonal embutido que permite um aperto seguro, com uma chave de fenda ou chave inglesa, reduzindo o perigo de deslizamento ou danos durante o conjunto.

Mantém a sua integridade estrutural e desempenho em temperaturas de até 260 C. Isto torna-o ideal para utilização nos setores médico, eletrónico e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SRK0083

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica - PEEK

Os parafusos com tampa ventilada, feitos de PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.

Apresentam um núcleo oco ou uma abertura que permite a saída de gases ou líquidos retidos, o que os torna ideais para aplicações a vácuo.

Os parafusos mantêm a sua integridade estrutural e desempenho a temperaturas de até 260 C, o que os torna ideais para utilização nas indústrias médica, eletrónica e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SR2012