Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749804

Número de peça do fabricante:

20749804

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 299 0,4775 €
300 - 1499 0,3411 €
1500 + 0,3069 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

14,33 €

30 x 0,4775 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 38.0 mm
d2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Diâmetro mínimo de furo 38.5 mm
Diâmetro máximo do furo 59.5 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos