Menu Procurar

Volantes - metal com pega

Em produção

A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Cor Material da roda Número de raios Diâmetro do volante Material completo Comprar
57,1856 € - 60,2035 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador giratório
Prateado
Alumínio
2
140.0 mm
Alumínio fundido
29,3344 € - 30,8794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador giratório
Preto
Alumínio
0
100.0 mm
Alumínio fundido
62,5622 € - 65,8479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador giratório
Preto
Alumínio
0
200.0 mm
Alumínio fundido
55,1668 € - 58,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador giratório
Preto
Alumínio
0
140.0 mm
Alumínio fundido
  • de 2
Volante 140.0 mm 14.0 mm Alumínio Prateado

10194980

Intervalo de preços
60,2035 € - 57,1856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Alumínio fundido
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
Volante 100.0 mm 10.0 mm Alumínio Preto

10194829

Intervalo de preços
30,8794 € - 29,3344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio fundido
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
Volante 200.0 mm 20.0 mm Alumínio Preto

10194867

Intervalo de preços
65,8479 € - 62,5622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio fundido
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
Volante 140.0 mm Threaded PA Preto

10640500

Intervalo de preços
58,0611 € - 55,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio fundido
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole