Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
64,0969 € - 67,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
7
M12
Natural
Aço inoxidável
4,9372 € - 10,9141 € 1192 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
3,1857 € - 7,0431 € 780 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
29,9215 € - 31,4974 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M10
Natural
Alumínio
7,2718 € - 16,0886 € 1299 Em stock
4
M12
Preto
Fenólico
20,3425 € - 21,4137 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Natural
Alumínio
2,3306 € - 5,1512 € 650 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
30,6631 € - 32,2802 € 2 Em stock
60.0 mm
5
M12
Natural
Alumínio
25,3277 € - 26,6564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
9
M8
Natural
PA
9,6305 € - 21,3004 € 603 Em stock
4
M10
Preto
Fenólico
4,9017 € - 10,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
24,8127 € - 26,1105 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
3
M8
Cinzento
Aço inoxidável
18,6409 € - 19,6221 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
4
M12
Prateado
Alumínio
16,0886 € - 16,9332 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Aço inoxidável
20,1777 € - 21,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
6,2933 € - 6,6332 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M6
Prateado
Alumínio
19,6318 € - 20,6618 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
12,4836 € - 13,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Prateado
Alumínio
24,8127 € - 26,1105 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
3
M6
Cinzento
Aço inoxidável
34,299 € - 36,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
3
M10
Cinzento
Aço inoxidável
  • de 12
Volante 60.0 mm Rosca cega M12 PA Natural

10639283

Intervalo de preços
67,465 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante M6 32.0 mm Fenólico Preto

10203378

Intervalo de preços
10,9141 € - 4,9372 €

Níveis de stock
1192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
Volante M8 40.0 mm Fenólico Preto

10203422

Intervalo de preços
7,0431 € - 3,1857 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante 60.0 mm Female M10 PA Natural

10629222

Intervalo de preços
31,4974 € - 29,9215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Volante M12 63.0 mm Fenólico Preto

10203408

Intervalo de preços
16,0886 € - 7,2718 €

Níveis de stock
1299 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Botão lobado 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natural

10367292

Intervalo de preços
21,4137 € - 20,3425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Volante M6 32.0 mm Fenólico Preto

10203415

Intervalo de preços
5,1512 € - 2,3306 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
Botão lobado 60.0 mm M12 14.3 mm PA Natural

10367308

Intervalo de preços
32,2802 € - 30,6631 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Volante 40.0 mm Através da rosca M8 PA Natural

10633946

Intervalo de preços
26,6564 € - 25,3277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Volante M10 50.0 mm Fenólico Preto

10203439

Intervalo de preços
21,3004 € - 9,6305 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 50.0 mm Fenólico Preto

10246436

Intervalo de preços
10,8345 € - 4,9017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Manípulo de 3 lóbulos 40.0 mm M8 15.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502013

Intervalo de preços
26,1105 € - 24,8127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 63.0 mm M12 23.0 mm Alumínio Prateado

10503409

Intervalo de preços
19,6221 € - 18,6409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 30.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501573

Intervalo de preços
16,9332 € - 16,0886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 50.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501634

Intervalo de preços
21,2386 € - 20,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 40.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Prateado

10501870

Intervalo de preços
6,6332 € - 6,2933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 40.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501627

Intervalo de preços
20,6618 € - 19,6318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Alumínio Prateado

10501948

Intervalo de preços
13,1428 € - 12,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 40.0 mm M6 15.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501993

Intervalo de preços
26,1105 € - 24,8127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 50.0 mm M10 17.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502037

Intervalo de preços
36,1118 € - 34,299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada