Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
0,7056 € - 0,7428 € 335 Em stock
50.0 mm
6
M8
Preto
PP
1,8694 € - 4,1328 € 243 Em stock
40.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
3,7389 € - 8,2667 € 101 Em stock
4
M10
Preto
Fenólico
2,2217 € - 2,3391 € 68 Em stock
28.0 mm
5
M5
Preto
PP
3,6532 € - 3,8447 € 13945 Em stock
30.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
1,4613 € - 3,2304 € 1275 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Fenólico
3,4628 € - 7,6549 € 170 Em stock
63.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
3,7586 € - 3,9566 € 876 Em stock
30.0 mm
4
M5
Preto
Fenólico
4,2042 € - 4,4259 € 282 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
7,1899 € - 7,5668 € 140 Em stock
4
M10
Preto
Fenólico
2,5173 € - 2,6491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M6
Preto
PP
4,1436 € - 4,3702 € 3 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
PP
5,1561 € - 5,4353 € 35 Em stock
60.0 mm
4
M10
Preto
PP
34,713 € - 36,5423 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
8
M10
Cinzento
Aço inoxidável 304
6,2747 € - 6,5981 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Preto
PP
3,7002 € - 8,1794 € 828 Em stock
4
M10
Preto
Fenólico
2,5935 € - 5,734 € 5 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
10,1825 € - 10,7099 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Preto
PP
8,6726 € - 19,1786 € 278 Em stock
4
M16
Preto
Fenólico
4,4671 € - 4,704 € 28 Em stock
38.0 mm
4
M8
Preto
PP
  • de 12
Volante M8 50.0 mm PP Preto

10072394

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,7056 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M6 40.0 mm Fenólico Preto

10252079

Intervalo de preços
4,1328 € - 1,8694 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante M10 63.0 mm Fenólico Preto

10252116

Intervalo de preços
8,2667 € - 3,7389 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante de toque suave M5 Preto

10271261

Intervalo de preços
2,3391 € - 2,2217 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M6 30.0 mm Fenólico Preto

10252154

Intervalo de preços
3,8447 € - 3,6532 €

Níveis de stock
13945 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
Volante M5 32.0 mm Fenólico Preto

10252062

Intervalo de preços
3,2304 € - 1,4613 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
Volante M8 63.0 mm Fenólico Preto

10252109

Intervalo de preços
7,6549 € - 3,4628 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
Volante M5 30.0 mm Fenólico Preto

10252147

Intervalo de preços
3,9566 € - 3,7586 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
Volante M8 40.0 mm Fenólico Preto

10252185

Intervalo de preços
4,4259 € - 4,2042 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante M10 60.0 mm Fenólico Preto

10252222

Intervalo de preços
7,5668 € - 7,1899 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante de toque suave M6 Preto

10271353

Intervalo de preços
2,6491 € - 2,5173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante de toque suave M8 Preto

10271445

Intervalo de preços
4,3702 € - 4,1436 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante de toque suave M10 Preto

10271513

Intervalo de preços
5,4353 € - 5,1561 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271629

Intervalo de preços
36,5423 € - 34,713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7318190090
Volante M10 50.0 mm PP Preto

10275429

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M10 63.0 mm Fenólico Preto

10252048

Intervalo de preços
8,1794 € - 3,7002 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 50.0 mm Fenólico Preto

10252086

Intervalo de preços
5,734 € - 2,5935 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M12 PP Preto

10275467

Intervalo de preços
10,7099 € - 10,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M16 80.0 mm Fenólico Preto

10252055

Intervalo de preços
19,1786 € - 8,6726 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 38.0 mm 23.0 mm Preto PP

10275627

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4