Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
9,6305 € - 21,3004 € 603 Em stock
50.0 mm
4
M10
Preto
Fenólico
25,3277 € - 26,6564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
7
M8
Natural
Aço inoxidável
7,2718 € - 16,0886 € 1299 Em stock
63.0 mm
4
M12
Preto
Fenólico
10,2588 € - 22,6703 € 343 Em stock
50.0 mm
4
M10
Preto
Fenólico
25,3277 € - 26,6564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
7
M8
Natural
Aço inoxidável
42,1682 € - 44,4033 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
7
M8
Natural
Aço inoxidável
4,9017 € - 10,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
29,5671 € - 31,1282 € 183 Em stock
80.0 mm
4
M16
Preto
Fenólico
4,9372 € - 10,9141 € 1192 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
3,1857 € - 7,0431 € 780 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
29,9215 € - 31,4974 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M10
Natural
Alumínio
30,6631 € - 32,2802 € 2 Em stock
60.0 mm
5
M12
Natural
Alumínio
2,3306 € - 5,1512 € 1259 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
20,3425 € - 21,4137 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Natural
Alumínio
64,0969 € - 67,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
7
M12
Natural
Aço inoxidável
6,0255 € - 13,3385 € 372 Em stock
80.0 mm
4
M12
Preto
Fenólico
6,8237 € - 7,1791 € 1 Em stock
60.0 mm
5
M10
Preto
PP
0,7056 € - 0,7428 € 300 Em stock
50.0 mm
6
M8
Preto
PP
20,8266 € - 21,9142 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
8
M8
Cinzento
Aço inoxidável 304
7,9866 € - 8,4058 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Preto
PP
  • de 12
Volante M10 Preto

10203439

Intervalo de preços
21,3004 € - 9,6305 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante 40.0 mm Através da rosca M8 PA Natural

10633946

Intervalo de preços
26,6564 € - 25,3277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Volante M12 Preto

10203408

Intervalo de preços
16,0886 € - 7,2718 €

Níveis de stock
1299 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
Volante M10 Preto

10203392

Intervalo de preços
22,6703 € - 10,2588 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante 40.0 mm Rosca cega M8 PA Natural

10642641

Intervalo de preços
26,6564 € - 25,3277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.2 mm
  • Altura geral
    24.2 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 50.0 mm Rosca cega M8 PA Natural

10641118

Intervalo de preços
44,4033 € - 42,1682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Altura geral
    31.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante M8 Preto

10246436

Intervalo de preços
10,8345 € - 4,9017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M16 Preto

10203453

Intervalo de preços
31,1282 € - 29,5671 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
Volante M6 Preto

10203378

Intervalo de preços
10,9141 € - 4,9372 €

Níveis de stock
1192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
Volante M8 Preto

10203422

Intervalo de preços
7,0431 € - 3,1857 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante 60.0 mm Female M10 PA Natural

10629222

Intervalo de preços
31,4974 € - 29,9215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Botão lobado 60.0 mm M12 14.3 mm PA Natural

10367308

Intervalo de preços
32,2802 € - 30,6631 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Volante M6 Preto

10203415

Intervalo de preços
5,1512 € - 2,3306 €

Níveis de stock
1259 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
Botão lobado 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natural

10367292

Intervalo de preços
21,4137 € - 20,3425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Volante 60.0 mm Rosca cega M12 PA Natural

10639283

Intervalo de preços
67,465 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante M12 Preto

10246450

Intervalo de preços
13,3385 € - 6,0255 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
Volante M10 Preto

10275450

Intervalo de preços
7,1791 € - 6,8237 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 Preto

10072394

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,7056 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M8 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271612

Intervalo de preços
21,9142 € - 20,8266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7326909890
Volante M10 Preto

10275412

Intervalo de preços
8,4058 € - 7,9866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5