Menu Procurar

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

Em stock

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Estilo do volante Material da roda Número de raios Diâmetro do volante Comprar
22,1347 € - 23,2883 € 30 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
125.0 mm
14,7393 € - 15,5118 € 28 Em stock
Preto
Não tem pega
PP
2
125.0 mm
124,7124 € - 131,2838 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
160.0 mm
58,5143 € - 61,5837 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
200.0 mm
38,9546 € - 41,0043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Sem pega
Nylon
2
200.0 mm
284,2491 € - 628,3515 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Sem pega
Aço
4
200.0 mm
38,9546 € - 41,0043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
2
160.0 mm
70,1327 € - 73,8304 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
200.0 mm
48,5851 € - 51,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
125.0 mm
20,4558 € - 21,527 € 64 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
99.0 mm
100,5743 € - 105,8685 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
140.0 mm
40,9528 € - 43,1055 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
150.0 mm
31,1678 € - 32,8158 € 11 Em stock
Preto
Sem pega
Nylon
2
160.0 mm
106,399 € - 111,9919 € 5 Em stock
Preto
Sem pega
Aço
4
250.0 mm
31,1729 € - 32,8158 € 2 Em stock
Preto
Com pega
Nylon
2
130.0 mm
54,5797 € - 57,4534 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
150.0 mm
48,307 € - 50,8511 € 41 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
125.0 mm
66,5483 € - 70,0503 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
200.0 mm
35,1745 € - 37,0285 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
80.0 mm
27,192 € - 28,6237 € 2 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
160.0 mm
  • de 3
Volante 125.0 mm Furo brocado 14.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189702

Intervalo de preços
23,2883 € - 22,1347 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    109.0 mm
Volante 125.0 mm Furo brocado 12.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189733

Intervalo de preços
15,5118 € - 14,7393 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 160.0 mm Furo 14.0 mm 21.0 mm Alumínio

10271032

Intervalo de preços
131,2838 € - 124,7124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    39.0 mm
  • Comprimento da pega
    96.0 mm
  • Diâmetro do hub
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271124

Intervalo de preços
61,5837 € - 58,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    86.0 mm
  • Diâmetro do hub
    44.0 mm
  • Altura geral
    147.0 mm
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271193

Intervalo de preços
41,0043 € - 38,9546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Diâmetro do hub
    50.0 mm
  • Altura geral
    61.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 200.0 mm 14.0 mm Aço Natural

10271087

Intervalo de preços
628,3515 € - 284,2491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    41.0 mm
  • Diâmetro total
    200.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 160.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271223

Intervalo de preços
41,0043 € - 38,9546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    56.0 mm
  • Altura da pega
    76.0 mm
  • Diâmetro total
    160.0 mm
  • Altura geral
    132.0 mm
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271155

Intervalo de preços
73,8304 € - 70,1327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    98.0 mm
  • Diâmetro total
    200.0 mm
  • Altura geral
    159.0 mm
Volante 125.0 mm Furo brocado 14.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189726

Intervalo de preços
51,1498 € - 48,5851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    109.0 mm
Volante 99.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189658

Intervalo de preços
21,527 € - 20,4558 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    99.0 mm
  • Altura do volante
    37.0 mm
  • Altura da pega
    60.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.5 mm
  • Altura geral
    97.0 mm
Volante 140.0 mm Furo 14.0 mm 19.5 mm Alumínio

10271025

Intervalo de preços
105,8685 € - 100,5743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    140.0 mm
  • Altura do volante
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 150.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271117

Intervalo de preços
43,1055 € - 40,9528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    150.0 mm
  • Altura do volante
    53.0 mm
  • Altura da pega
    76.0 mm
  • Diâmetro do hub
    38.0 mm
  • Altura geral
    129.0 mm
Volante 160.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271186

Intervalo de preços
32,8158 € - 31,1678 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    56.0 mm
  • Diâmetro do hub
    40.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 250.0 mm 17.0 mm Aço Preto

10271070

Intervalo de preços
111,9919 € - 106,399 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    250.0 mm
  • Altura do volante
    47.0 mm
  • Diâmetro total
    250.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 130.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271216

Intervalo de preços
32,8158 € - 31,1729 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    130.0 mm
  • Altura do volante
    50.0 mm
  • Altura da pega
    66.0 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Altura geral
    116.0 mm
Volante 150.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271148

Intervalo de preços
57,4534 € - 54,5797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    150.0 mm
  • Altura do volante
    53.0 mm
  • Altura da pega
    98.0 mm
  • Diâmetro total
    150.0 mm
  • Altura geral
    151.0 mm
Volante 125.0 mm Furo brocado 12.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189719

Intervalo de preços
50,8511 € - 48,307 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    109.0 mm
Volante 200.0 mm Furo brocado 20.0 mm 34.0 mm PP Preto

10189801

Intervalo de preços
70,0503 € - 66,5483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    80.0 mm
  • Diâmetro do hub
    50.0 mm
  • Altura geral
    141.0 mm
Volante 80.0 mm Furo brocado 8.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189894

Intervalo de preços
37,0285 € - 35,1745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    80.0 mm
  • Altura do volante
    35.0 mm
  • Altura da pega
    45.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
Volante 160.0 mm Furo brocado 16.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189740

Intervalo de preços
28,6237 € - 27,192 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    51.0 mm
  • Altura da pega
    80.0 mm
  • Diâmetro do hub
    40.0 mm
  • Altura geral
    131.0 mm