Menu Procurar

Telescopic Universal Joints

Em produção

These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.

They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.

It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • It transfers torque and modifies length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts.
  • It has a maximum bending angle of 45 per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: Steel Series Code: SRR3680

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Comprar
188,5621 € - 235,7052 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
156,7454 € - 195,9369 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
196,7918 € - 245,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
196,7918 € - 245,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
156,7454 € - 195,9369 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
126,3501 € - 157,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
126,3501 € - 157,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
112,6099 € - 140,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
  • de 4
União universal telescópica 25.0 295.0 345.0 Aço

20213909

Intervalo de preços
235,7052 € - 188,5621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
União universal telescópica 12.0 180.0 225.0 Aço

20213923

Intervalo de preços
145,0446 € - 116,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
União universal telescópica 12.0 160.0 190.0 Aço

20213879

Intervalo de preços
145,0446 € - 116,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
União universal telescópica 20.0 250.0 300.0 Aço

20213893

Intervalo de preços
195,9369 € - 156,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
União universal telescópica 12.0 250.0 355.0 Aço

20214432

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
União universal telescópica 30.0 370.0 455.0 Aço

20214746

Intervalo de preços
277,1318 € - 221,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
União universal telescópica 30.0 540.0 795.0 Aço

20214784

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
União universal telescópica 25.0 380.0 500.0 Aço

20214708

Intervalo de preços
245,9846 € - 196,7918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
União universal telescópica 25.0 420.0 590.0 Aço

20214715

Intervalo de preços
245,9846 € - 196,7918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
União universal telescópica 30.0 330.0 380.0 Aço

20214722

Intervalo de preços
277,1318 € - 221,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
União universal telescópica 30.0 500.0 720.0 Aço

20214777

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
União universal telescópica 30.0 450.0 620.0 Aço

20214760

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
União universal telescópica 20.0 290.0 380.0 Aço

20213992

Intervalo de preços
195,9369 € - 156,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
União universal telescópica 20.0 420.0 640.0 Aço

20214036

Intervalo de preços
202,8688 € - 162,2971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
União universal telescópica 16.0 190.0 220.0 Aço

20213886

Intervalo de preços
157,9402 € - 126,3501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
União universal telescópica 16.0 210.0 250.0 Aço

20213930

Intervalo de preços
157,9402 € - 126,3501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
União universal telescópica 16.0 400.0 630.0 Aço

20214098

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
União universal telescópica 10.0 180.0 240.0 Aço

20213961

Intervalo de preços
145,0446 € - 116,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
União universal telescópica 12.0 200.0 270.0 Aço

20213978

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
União universal telescópica 10.0 140.0 170.0 Aço

20213862

Intervalo de preços
140,7598 € - 112,6099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0