Menu Procurar

Ball & Socket Joints - with Flats on Housing

Em stock

These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.

The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Ball and socket provides long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear.
  • The flat on the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Thread hand d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Right Hand
13.0
30.0
Aço
13.0
19.3
2 Em stock
M16
Right Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Right Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
24.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
Right Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Left Hand
13.0
30.0
Aço
13.0
19.3
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Right Hand
13.0
30.0
Aço inoxidável 303
13.0
19.3
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Right Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
24.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Right Hand
10.0
25.0
Aço
10.0
14.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Right Hand
8.0
22.0
Aço
8.0
12.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Left Hand
10.0
25.0
Aço inoxidável 303
10.0
14.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
Left Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Left Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
Left Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Left Hand
8.0
22.0
Aço inoxidável 303
8.0
12.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
Right Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Left Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
24.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Right Hand
10.0
25.0
Aço inoxidável 303
10.0
14.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Left Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
24.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Left Hand
13.0
30.0
Aço inoxidável 303
13.0
19.3
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Left Hand
8.0
22.0
Aço
8.0
12.8
  • de 2
União de esfera e caixa Right Hand 13.0 M8 Aço

20213572


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M16 Aço

20213626


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M10 Aço

20213589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M14 Aço

20213602


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 13.0 M8 Aço

20213657


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
União de esfera e caixa Right Hand 13.0 M8 Aço inoxidável 303

20213732


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M12 Aço

20213596


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço

20213558


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
União de esfera e caixa Right Hand 8.0 M5 Aço

20213541


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
União de esfera e caixa Left Hand 10.0 M6 Aço inoxidável 303

20213800


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M14 Aço

20213688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M16 Aço

20213701


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M14 Aço

20213695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 8.0 M5 Aço inoxidável 303

20213794


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M14 Aço

20213619


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço

20213671


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço inoxidável 303

20213725


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M10 Aço

20213664


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 13.0 M8 Aço inoxidável 303

20213817


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
União de esfera e caixa Left Hand 8.0 M5 Aço

20213633


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0