Menu Procurar

Clevis Joints

Em produção

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • It creates a reliable and strong connection while also resisting wear and tear.
  • Available in both right and left hand standard thread.
  • It can handle high loads and stresses.
Material: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
0,9991 € - 1,5347 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
8.0
32.0
0,8549 € - 1,3081 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
6.0
24.0
0,6386 € - 0,9888 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
6.0
12.0
3,7698 € - 5,7989 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
8.0
16.0
1,0403 € - 1,6068 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x20
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
5.0
20.0
13,6887 € - 21,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
20.0
40.0
29,3756 € - 45,1861 € Solicite o prazo de entrega aqui
30x60
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
30.0
60.0
50,4494 € - 67,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
35x54
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
35.0
54.0
129,5843 € - 172,7825 € Solicite o prazo de entrega aqui
42x84
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
42.0
84.0
129,5843 € - 172,7825 € Solicite o prazo de entrega aqui
42x84
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
42.0
84.0
5,0882 € - 7,828 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
4.0
16.0
5,4281 € - 8,343 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
8.0
16.0
11,0004 € - 16,9229 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
10.0
20.0
3,5638 € - 5,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x20
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
5.0
20.0
6,9937 € - 10,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
8.0
32.0
6,1697 € - 9,4966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x8
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
4.0
8.0
7,7044 € - 11,845 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
8.0
16.0
3,8522 € - 5,9225 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
12.0
4,429 € - 6,8186 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
24.0
100,528 € - 134,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
35x72
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
35.0
72.0
  • de 9
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209414

Intervalo de preços
1,5347 € - 0,9991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço

20209384

Intervalo de preços
1,3081 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço

20209377

Intervalo de preços
0,9888 € - 0,6386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209407

Intervalo de preços
5,7989 € - 3,7698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço

20209360

Intervalo de preços
1,6068 € - 1,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20210113

Intervalo de preços
21,0532 € - 13,6887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 30x60 M30 160.0 Aço

20210205

Intervalo de preços
45,1861 € - 29,3756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gancho de articulação 35x54 M36 188.0 Aço

20210212

Intervalo de preços
67,259 € - 50,4494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20210274

Intervalo de preços
172,7825 € - 129,5843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20210281

Intervalo de preços
172,7825 € - 129,5843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 4x16 M4 29.0 Aço inoxidável 303

20210328

Intervalo de preços
7,828 € - 5,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210373

Intervalo de preços
8,343 € - 5,4281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210427

Intervalo de preços
16,9229 € - 11,0004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço inoxidável 303

20210342

Intervalo de preços
5,4796 € - 3,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210403

Intervalo de preços
10,7532 € - 6,9937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 303

20210311

Intervalo de preços
9,4966 € - 6,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210380

Intervalo de preços
11,845 € - 7,7044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 303

20210359

Intervalo de preços
5,9225 € - 3,8522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço inoxidável 303

20210366

Intervalo de preços
6,8186 € - 4,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20210229

Intervalo de preços
134,0339 € - 100,528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0