20209407
20209407
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 5,9555 € |
| 50 - 99 | 4,7601 € |
| 100 - 199 | 4,464 € |
| 200 - 499 | 4,1678 € |
| 500 + | 3,8716 € |
| Clevis Size | 8x16 |
|---|---|
| Thread hand | Right Hand |
| Tipo de rosca | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| Weight g | 37.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
| Terminar | Zincado prateado |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar