Menu Procurar

Clevis Joints with Pin

Em produção

These Clevis Joints with Pin are a coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

The clevis pin is held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose. This ensures the joint's stability and integrity, even under heavy loads and stresses. If necessary, the joint can be disassembled for maintenance by withdrawing the cotter pin. This enables component inspection, lubrication, or replacement, assuring the joint's continuous performance and durability.

They are easy to install and adjust using standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • Held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose
  • It is employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
169 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Comprar
13,9153 € - 21,4137 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
18.0
10x20
Aço inoxidável 303
10.0
52.0
20.0
20,1468 € - 30,9927 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço inoxidável 303
12.0
62.0
24.0
45,8144 € - 61,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x32
Aço inoxidável 303
16.0
83.0
32.0
88,3946 € - 117,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Aço inoxidável 303
20.0
105.0
40.0
4,6247 € - 7,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x10
Aço inoxidável 303
5.0
26.0
10.0
8,6417 € - 13,287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x28
Aço
14.0
72.0
28.0
15,553 € - 23,9269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Aço
20.0
105.0
40.0
13,802 € - 21,2283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x64
Aço
16.0
115.0
64.0
143,2421 € - 190,9826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
60.0
35x54
Aço
35.0
188.0
54.0
137,3196 € - 183,0928 € Solicite o prazo de entrega aqui
M27
48.0
28x56
Aço
28.0
148.0
56.0
143,2421 € - 190,9826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
60.0
35x72
Aço
35.0
188.0
72.0
43,8471 € - 58,4628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x80
Aço
20.0
105.0
80.0
43,8471 € - 58,4628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x80
Aço
20.0
105.0
80.0
143,2421 € - 190,9826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
60.0
35x72
Aço
35.0
188.0
72.0
68,1345 € - 90,846 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
42.0
25x50
Aço
25.0
132.0
50.0
63,4995 € - 84,666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
42.0
25x50
Aço
25.0
132.0
50.0
114,33 € - 152,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30
52.0
30x60
Aço
30.0
160.0
60.0
168,5183 € - 224,6945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
60.0
36x72
Aço
36.0
188.0
72.0
114,33 € - 152,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30
52.0
30x60
Aço
30.0
160.0
60.0
10,6296 € - 16,3564 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x32
Aço
16.0
83.0
32.0
  • de 9
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20192266

Intervalo de preços
21,4137 € - 13,9153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20192273

Intervalo de preços
30,9927 € - 20,1468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20192280

Intervalo de preços
61,079 € - 45,8144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20192365

Intervalo de preços
117,8629 € - 88,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20192303

Intervalo de preços
7,107 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193485

Intervalo de preços
13,287 € - 8,6417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

20193577

Intervalo de preços
23,9269 € - 15,553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193539

Intervalo de preços
21,2283 € - 13,802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M36 35x54 54.0 Aço

20193683

Intervalo de preços
190,9826 € - 143,2421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
União de cavilha com pino M27 28x56 56.0 Aço

20193638

Intervalo de preços
183,0928 € - 137,3196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193706

Intervalo de preços
190,9826 € - 143,2421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193607

Intervalo de preços
58,4628 € - 43,8471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193591

Intervalo de preços
58,4628 € - 43,8471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193690

Intervalo de preços
190,9826 € - 143,2421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193614

Intervalo de preços
90,846 € - 68,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193621

Intervalo de preços
84,666 € - 63,4995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193676

Intervalo de preços
152,44 € - 114,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M36 36x72 72.0 Aço

20193720

Intervalo de preços
224,6945 € - 168,5183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193669

Intervalo de preços
152,44 € - 114,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193522

Intervalo de preços
16,3564 € - 10,6296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0