Menu Procurar

Clevis Joints with Retention Clips

Em stock

Steel Clevis Joints, with retention clips, are a type of coupling in which the matching parts fit between the forks and are held in place by retention clips. They form a U-shaped connection between two rods, or shafts, to allow for tractive or linear thrust movements.

The retention clip is a clip that locks into place around the base of the clevis, preventing accidental disconnection and resulting in a clean, compact assembly. The steel substance ensures longevity and its ability to endure high forces, as well as resistance to wear and corrosion. If necessary, the joint can be dismantled for maintenance by removing the retention clip. This allows for component examination, lubrication and replacement.

Most commonly employed as a coupling on the end of air cylinders, at the ends of turnbuckles or for wire rope for tensioning, and used in industries such as construction, automotive and manufacturing.

  • The retention clip is a single component and requires no tools for installation or removal.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
94 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Thread hand Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
10,1867 € - 15,6663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
7,6838 € - 11,8244 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
12,6072 € - 19,3949 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
6,2212 € - 9,5687 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
12,6072 € - 19,3949 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
7,6838 € - 11,8244 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
15,5736 € - 23,9578 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
4,9646 € - 7,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
6,2212 € - 9,5687 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x28
Left Hand
Fine
14.0
28.0
1,6995 € - 2,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
3,0179 € - 4,635 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
10,1867 € - 15,6663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
1,854 € - 2,8531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
5,5311 € - 8,5078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
  • de 5
União de articulação com clipes de retenção M14 14x56 56.0 Aço

20215989

Intervalo de preços
15,6663 € - 10,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de articulação com clipes de retenção M16 16x32 32.0 Aço

20216016

Intervalo de preços
11,8244 € - 7,6838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M16 16x64 64.0 Aço

20216023

Intervalo de preços
19,3949 € - 12,6072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de articulação com clipes de retenção M14 14x28 28.0 Aço

20215965

Intervalo de preços
9,5687 € - 6,2212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de articulação com clipes de retenção M16 16x64 64.0 Aço

20216030

Intervalo de preços
19,3949 € - 12,6072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de articulação com clipes de retenção M16 16x32 32.0 Aço

20216009

Intervalo de preços
11,8244 € - 7,6838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M20 20x40 40.0 Aço

20216054

Intervalo de preços
23,9578 € - 15,5736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de articulação com clipes de retenção M12 12x48 48.0 Aço

20215958

Intervalo de preços
7,6426 € - 4,9646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de articulação com clipes de retenção M14 14x28 28.0 Aço

20215972

Intervalo de preços
9,5687 € - 6,2212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de articulação com clipes de retenção M8 8x16 16.0 Aço

20215842

Intervalo de preços
2,6162 € - 1,6995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de articulação com clipes de retenção M10 10x40 40.0 Aço

20215903

Intervalo de preços
4,635 € - 3,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de articulação com clipes de retenção M14 14x56 56.0 Aço

20215996

Intervalo de preços
15,6663 € - 10,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de articulação com clipes de retenção M8 8x32 32.0 Aço

20215873

Intervalo de preços
2,8531 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M14 14x28 28.0 Aço

20215699

Intervalo de preços
8,5078 € - 5,5311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0