20215903
20215903
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 4,635 € |
| 50 - 99 | 3,708 € |
| 100 - 199 | 3,4814 € |
| 200 - 499 | 3,2445 € |
| 500 + | 3,0179 € |
| Clevis Size | 10x40 |
|---|---|
| Thread hand | Left Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 60.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar