Menu Procurar

Tubos de obturação direta

Em stock

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprimento do rolo Diâmetro interior Comprar
20,73 € - 45,83 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
2,228 € - 4,924 € Em produção
Vermelho
25.0 m
3,5176 € - 3,7036 € Em produção
Vermelho
25.0 m
3,28 € - 3,46 € Em produção
Vermelho
25.0 m
6.0 mm
16,08 € - 35,55 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
2,2404 € - 2,3576 € Em produção
Vermelho
25.0 m
1,75 € - 1,84 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
3.0 mm
9,26 € - 20,47 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
2,448 € - 5,412 € Em produção
Vermelho
25.0 m
4,1632 € - 4,3828 € Em produção
Vermelho
25.0 m
7,03 € - 15,56 € Em produção
Vermelho
25.0 m
3,016 € - 3,1748 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
2,7796 € - 2,926 € Em produção
Vermelho
25.0 m
2,01 € - 2,11 € Em produção
Vermelho
25.0 m
4.0 mm
1,984 € - 2,089 € 3 Em stock
Natural
1.0 m
2.0 mm
2,75 € - 6,07 € 60 Em stock
Natural
1.0 m
3.6 mm
3,55 € - 7,85 € Em produção
Natural
1.0 m
5.2 mm
4,55 € - 10,05 € 761 Em stock
Natural
1.0 m
7.1 mm
6,166 € - 6,489 € 37 Em stock
Natural
1.0 m
10.3 mm
10,555 € - 11,108 € Em produção
Natural
1.0 m
19.1 mm
  • de 3
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321072

Intervalo de preços
45,83 € - 20,73 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321119

Intervalo de preços
4,924 € - 2,228 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321157

Intervalo de preços
3,7036 € - 3,5176 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta 6.0 mm (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10404508

Intervalo de preços
3,46 € - 3,28 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321096

Intervalo de preços
35,55 € - 16,08 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321133

Intervalo de preços
2,3576 € - 2,2404 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta 3.0 mm 25.0 m Vermelho

10404485

Intervalo de preços
1,84 € - 1,75 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321089

Intervalo de preços
20,47 € - 9,26 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321126

Intervalo de preços
5,412 € - 2,448 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321164

Intervalo de preços
4,3828 € - 4,1632 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321065

Intervalo de preços
15,56 € - 7,03 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321102

Intervalo de preços
3,1748 € - 3,016 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321140

Intervalo de preços
2,926 € - 2,7796 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Quantidade de rolo
    1
Tubos de obturação direta 4.0 mm 25.0 m Vermelho

10404492

Intervalo de preços
2,11 € - 2,01 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
Tubo de obturação 2.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248454

Intervalo de preços
2,089 € - 1,984 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 3.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248492

Intervalo de preços
6,07 € - 2,75 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 5.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248539

Intervalo de preços
7,85 € - 3,55 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 7.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248560

Intervalo de preços
10,05 € - 4,55 €

Níveis de stock
761 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Código do material
    3917290099
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 10.3 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248607

Intervalo de preços
6,489 € - 6,166 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 19.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248645

Intervalo de preços
11,108 € - 10,555 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 28.6 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248683

Intervalo de preços
17,336 € - 16,47 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    28.6 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 41.3 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248720

Intervalo de preços
51,59 € - 23,33 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    41.3 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 1.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248430

Intervalo de preços
1,535 € - 1,459 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    1.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 2.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248478

Intervalo de preços
5,20 € - 2,35 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 4.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248515

Intervalo de preços
7,00 € - 3,17 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 5.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248546

Intervalo de preços
8,75 € - 3,96 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    5.9 mm
  • Código do material
    3917290099
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 8.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248584

Intervalo de preços
11,82 € - 5,35 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    8.7 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 12.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248621

Intervalo de preços
16,29 € - 7,37 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 23.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248669

Intervalo de preços
28,67 € - 12,97 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    23.8 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 34.9 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248706

Intervalo de preços
38,49 € - 17,41 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    34.9 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 47.6 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248737

Intervalo de preços
28,162 € - 26,752 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    47.6 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 1.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248447

Intervalo de preços
1,854 € - 1,761 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    1.6 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 3.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248485

Intervalo de preços
5,63 € - 2,55 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 4.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248522

Intervalo de preços
7,41 € - 3,35 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 6.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248553

Intervalo de preços
9,18 € - 4,15 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 9.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248591

Intervalo de preços
6,061 € - 5,758 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 15.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248638

Intervalo de preços
17,34 € - 7,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    15.9 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 25.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248676

Intervalo de preços
30,41 € - 13,76 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 38.1 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248713

Intervalo de preços
47,79 € - 21,62 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    38.1 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 50.8 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248744

Intervalo de preços
62,97 € - 28,49 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    50.8 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubo de obturação 2.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248461

Intervalo de preços
2,255 € - 2,142 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    2.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 4.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248508

Intervalo de preços
3,114 € - 2,957 €

Níveis de stock
2504 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubos de obturação direta 5.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10377406

Intervalo de preços
4,514 € - 4,285 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 7.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248577

Intervalo de preços
10,92 € - 4,94 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 11.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248614

Intervalo de preços
6,907 € - 6,552 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    11.1 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 22.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

10248652

Intervalo de preços
26,87 € - 12,15 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
Tubo de obturação 31.8 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10248690

Intervalo de preços
35,17 € - 15,92 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm
Tubos de obturação direta 44.5 mm (Di) 1.0 mm (C) Natural

10377413

Intervalo de preços
25,99 € - 24,694 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    44.5 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento do rolo
    1.0 mm