Menu Procurar

Tubos de obturação direta

Em stock

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprimento do rolo Material d WT Comprar
7,2409 € - 16,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
10.0 mm
1.6 mm
3,1064 € - 3,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
1,8025 € - 1,8952 € 24 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
3.0 mm
3,6231 € - 3,8147 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
8.0 mm
1.6 mm
3,3784 € - 3,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
6.0 mm
4,288 € - 4,5142 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
9.0 mm
1.6 mm
21,3519 € - 47,2049 € 24 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
11.0 mm
1.6 mm
2,2948 € - 5,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
9,5378 € - 21,0841 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
13.0 mm
1.6 mm
2,5214 € - 5,5743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
16,5624 € - 36,6165 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
18.0 mm
1.6 mm
2,3076 € - 2,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
2,8629 € - 3,0137 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
7.0 mm
1.6 mm
2,0703 € - 2,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
4.0 mm
12,5145 € - 27,6761 € 77 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
22.0 mm
1.6 mm
10,8716 € - 11,4412 € 20 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
19.1 mm
1.6 mm
16,9641 € - 17,856 € 19 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
28.6 mm
1.6 mm
24,0299 € - 53,1377 € 102 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
41.3 mm
1.6 mm
16,3976 € - 36,2251 € 21 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
31.8 mm
1.6 mm
25,4348 € - 26,7697 € 105 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
44.5 mm
1.6 mm
  • de 3
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321065

Intervalo de preços
16,0268 € - 7,2409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321102

Intervalo de preços
3,27 € - 3,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta 3.0 mm (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10404485

Intervalo de preços
1,8952 € - 1,8025 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321157

Intervalo de preços
3,8147 € - 3,6231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta 6.0 mm (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10404508

Intervalo de preços
3,5638 € - 3,3784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321164

Intervalo de preços
4,5142 € - 4,288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321072

Intervalo de preços
47,2049 € - 21,3519 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321119

Intervalo de preços
5,0717 € - 2,2948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321089

Intervalo de preços
21,0841 € - 9,5378 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321126

Intervalo de preços
5,5743 € - 2,5214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321096

Intervalo de preços
36,6165 € - 16,5624 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321133

Intervalo de preços
2,4283 € - 2,3076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10321140

Intervalo de preços
3,0137 € - 2,8629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tubos de obturação direta 4.0 mm (Di) 25.0 m (C) Vermelho Silicone

10404492

Intervalo de preços
2,1733 € - 2,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta 22.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248652

Intervalo de preços
27,6761 € - 12,5145 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 19.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248645

Intervalo de preços
11,4412 € - 10,8716 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 28.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248683

Intervalo de preços
17,856 € - 16,9641 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 41.3 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248720

Intervalo de preços
53,1377 € - 24,0299 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 31.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248690

Intervalo de preços
36,2251 € - 16,3976 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 44.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10377413

Intervalo de preços
26,7697 € - 25,4348 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural