Menu Procurar

Trincos mini quarto de volta com mola

Em stock

Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material do came Material da armação Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
19.5 mm
1,6036 € - 1,6999 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Aço
PA
Chave ranhurada
13.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
20.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
1,4706 € - 1,634 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
19.5 mm
1,4706 € - 1,634 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
20.5 mm
1,9407 € - 2,1662 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
19.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave ranhurada
13.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
19.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave ranhurada
19.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
19.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Aço
PA
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
1,874 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Aço
PA
Chave ranhurada
20.5 mm
1,4706 € - 1,634 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Aço
PA
Chave triangular de 7,0 mm
20.5 mm
1,5546 € - 2,4182 € 93 Em stock
7,0767 € - 9,9075 € 117 Em stock
7,0767 € - 9,9075 € 200 Em stock
7,0767 € - 9,9075 € 2 Em stock
  • de 3
Trinco quarto de volta 19.5 mm Chave quadrada de 6,0 mm

20073794

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave ranhurada 13.5 mm

20073954

Intervalo de preços
1,6999 € - 1,6036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco quarto de volta 20.5 mm Chave quadrada de 6,0 mm

20073824

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 13.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20073855

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 19.5 mm

20073800

Intervalo de preços
1,634 € - 1,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    19.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Intervalo de preços
1,634 € - 1,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco quarto de volta 20.5 mm Chave quadrada de 6,0 mm

20073817

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 13.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20073848

Intervalo de preços
2,1662 € - 1,9407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 19.5 mm Chave quadrada de 6,0 mm

20073787

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 13.5 mm Chave ranhurada

20073947

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 19.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20073886

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 19.5 mm Chave ranhurada

20073961

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 19.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20073879

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 13.5 mm Chave quadrada de 6,0 mm

20073763

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta 20.5 mm Chave ranhurada

20073992

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 20.5 mm

20073923

Intervalo de preços
1,634 € - 1,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    20.5 mm
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20120986

Intervalo de preços
2,4182 € - 1,5546 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20120979

Intervalo de preços
9,9075 € - 7,0767 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave

20121013

Intervalo de preços
9,9075 € - 7,0767 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20121006

Intervalo de preços
9,9075 € - 7,0767 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000