20073794
366120122621E
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,0823 € |
| 500 + | 1,874 € |
| Terminar | Revestido a pó preto |
|---|---|
| Material do came | Aço |
| Material da armação | PA |
| Material do trinco | Liga de zinco fundido |
| Tipo de pega | Puxador acionado com ferramenta |
| Intervalo de punho | 19.5 mm |
| Intervalo de punho | 0.768 in |
| Largura do furo de montagem | 14.2 mm |
| Largura do furo de montagem | 0.559 in |
| Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
| Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
| Tipo de chave | Chave quadrada de 6,0 mm |
| Orientação de montagem | Universal |
| Inclui | Não inclui |
| Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar