Menu Procurar

Trincos de quarto de volta para portas espessas

Em stock

Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamento: cromado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de chave Comprimento do punho Intervalo de punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
18,5915 € - 26,0281 € 147 Em stock
19,6326 € - 26,2305 € 50 Em stock
4,9955 € - 9,4018 € 25 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Solicite o prazo de entrega aqui
18,5915 € - 26,0281 € Solicite o prazo de entrega aqui
20,1262 € - 28,1767 € 115 Em stock
2,2589 € - 3,5138 € Solicite o prazo de entrega aqui
3,2011 € - 4,9796 € 39 Em stock
4,18 € - 12,64 € 27 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 178 Em stock
5,4178 € - 10,1805 € 19 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
22,042 € - 30,8588 € Solicite o prazo de entrega aqui
18,5915 € - 26,0281 € 140 Em stock
4,7848 € - 7,4431 € 113 Em stock
4,3054 € - 13,0192 € 96 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,4133 € - 3,754 € 32 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
17,0156 € - 23,8218 € 163 Em stock
5,26 € - 15,88 € 20 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,0156 € - 23,8218 € 127 Em stock
  • de 3
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120559

Intervalo de preços
26,0281 € - 18,5915 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120603

Intervalo de preços
26,2305 € - 19,6326 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 56.0 mm Liga de zinco

20120467

Intervalo de preços
9,4018 € - 4,9955 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120610

Intervalo de preços
7,4429 € - 4,7847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120535

Intervalo de preços
26,0281 € - 18,5915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120580

Intervalo de preços
28,1767 € - 20,1262 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120566

Intervalo de preços
3,5138 € - 2,2589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120627

Intervalo de preços
4,9796 € - 3,2011 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

20120436

Intervalo de preços
12,64 € - 4,18 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120498

Intervalo de preços
6,4589 € - 4,1522 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20120702

Intervalo de preços
10,1805 € - 5,4178 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120634

Intervalo de preços
30,8588 € - 22,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120542

Intervalo de preços
26,0281 € - 18,5915 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120597

Intervalo de preços
7,4431 € - 4,7848 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20120641

Intervalo de preços
13,0192 € - 4,3054 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20120450

Intervalo de preços
3,754 € - 2,4133 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20120443

Intervalo de preços
4,126 € - 2,6525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120528

Intervalo de preços
23,8218 € - 17,0156 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20120474

Intervalo de preços
15,88 € - 5,26 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120504

Intervalo de preços
23,8218 € - 17,0156 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000