Menu Procurar

Trincos de quarto de volta para portas espessas

Em stock

Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamento: cromado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de chave Comprimento do punho Intervalo de punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
5,4178 € - 10,1805 € 19 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
22,042 € - 30,8588 € Solicite o prazo de entrega aqui
18,5915 € - 26,0281 € 147 Em stock
19,6326 € - 26,2305 € 50 Em stock
2,6827 € - 4,1731 € 53 Em stock
5,1486 € - 8,0089 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € 128 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1688 € - 8,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € 190 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
2,4475 € - 3,8073 € 13 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,4178 € - 10,1805 € 40 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
22,042 € - 30,8588 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,6556 € - 8,7529 € 100 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
2,4133 € - 3,754 € 32 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
18,5915 € - 26,0281 € 190 Em stock
  • de 3
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20120702

Intervalo de preços
10,1805 € - 5,4178 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120634

Intervalo de preços
30,8588 € - 22,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120559

Intervalo de preços
26,0281 € - 18,5915 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120603

Intervalo de preços
26,2305 € - 19,6326 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20058777

Intervalo de preços
4,1731 € - 2,6827 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 66.0 mm Liga de zinco

20058852

Intervalo de preços
8,0089 € - 5,1486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 66.0 mm Liga de zinco

20058562

Intervalo de preços
8,0148 € - 5,1523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 54.0 mm Liga de zinco

20058913

Intervalo de preços
9,4018 € - 4,9955 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20058883

Intervalo de preços
4,126 € - 2,6525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 44.0 mm Liga de zinco

20058890

Intervalo de preços
8,7529 € - 4,6556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 70.0 mm Liga de zinco

20058951

Intervalo de preços
8,0403 € - 5,1688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 44.0 mm Liga de zinco

20058517

Intervalo de preços
8,7529 € - 4,6556 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 56.0 mm Liga de zinco

20058920

Intervalo de preços
3,8073 € - 2,4475 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20058791

Intervalo de preços
4,9831 € - 3,2034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20058845

Intervalo de preços
10,1805 € - 5,4178 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20058814

Intervalo de preços
8,7529 € - 4,6556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20058746

Intervalo de preços
30,8588 € - 22,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20058906

Intervalo de preços
8,7529 € - 4,6556 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20120450

Intervalo de preços
3,754 € - 2,4133 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido

20120542

Intervalo de preços
26,0281 € - 18,5915 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000