Menu Procurar

Trincos de quarto de volta com mola

Em stock

Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.

  • Classificação IP65
  • Os acabamentos incluem: aço inoxidável, revestimento a pó preto e cromado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Estilo de trinco Terminar Material Estilo da cabeça Tipo de chave Comprar
3,2332 € - 6,7884 € 46 Em stock
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Com ranhuras
Chave ranhurada
3,312 € - 6,958 € 200 Em stock
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Triângulo 8,0 mm
Chave triangular de 8,0 mm
2,0925 € - 3,255 € 250 Em stock
28.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Liga de zinco fundido
Com ranhuras
Chave ranhurada
2,0925 € - 3,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Liga de zinco fundido
Quadrado 8,0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
3,4113 € - 4,7759 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Duplo palhetão 3,0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
11,3876 € - 12,6529 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Quarto de volta com mola
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Triângulo 8,0 mm
Chave triangular de 8,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Duplo palhetão 5,0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
3,4113 € - 4,7759 € 120 Em stock
24.5 mm
Quarto de volta com mola
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Quadrado 8,0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Quarto de volta com mola
Cromado
Aço inoxidável
Triângulo 7,0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
Quarto de volta com mola
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Triângulo 8,0 mm
Chave triangular de 8,0 mm
  • de 2
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave ranhurada

20125622

Intervalo de preços
6,7884 € - 3,2332 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20125615

Intervalo de preços
6,958 € - 3,312 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave ranhurada

20073343

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073046

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072698

Intervalo de preços
4,7759 € - 3,4113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061593

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061609

Intervalo de preços
12,6529 € - 11,3876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073213

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061562

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061500

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061531

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061548

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061494

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061586

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061517

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061579

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061555

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073077

Intervalo de preços
4,7759 € - 3,4113 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061524

Intervalo de preços
12,225 € - 11,0025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola
Trinco de quarto de volta com mola 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073251

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarto de volta com mola