Menu Procurar

Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

Referência da Essentra:

20061531

Número de peça do fabricante:

1060403734002E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,5551 €
5 + 11,2996 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,56 €

1 x 12,5551 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Cromado
Material Aço inoxidável
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Estilo de trinco Quarto de volta com mola
Estilo da cabeça Triângulo 7,0 mm
Tipo de chave Chave triangular de 7,0 mm
Inclui Chave vendida em separado
Intervalo de punho 24.5 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos