Menu Procurar

Trincos de came - fecho cilíndrico

Em stock

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Tipo de chave Comprar
9,17 € - 9,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,1381 € - 9,6222 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,1361 € - 20,1983 € 12 Em stock
9,3853 € - 9,8704 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,17 € - 9,6552 € 3 Em stock
16,274 € - 36,6371 € 14 Em stock
3,9375 € - 4,375 € Solicite o prazo de entrega aqui
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,5387 € - 11,9542 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
19,4361 € - 43,7441 € 3 Em stock
2,373 € - 2,6367 € 44 Em stock
15,9238 € - 35,8028 € 18 Em stock
16,274 € - 36,6371 € Solicite o prazo de entrega aqui
15,9238 € - 35,8028 € 50 Em stock
19,4361 € - 43,7441 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
20.0 mm
Chave mestra
2,8919 € - 3,2132 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
20.0 mm
Com chave para diferir
15,9238 € - 35,8028 € 7 Em stock
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
1,70 € - 2,6444 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
11.0 mm
Obturador SS com chave diferente
1,9565 € - 3,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
11.0 mm
Obturador SS com chave diferente
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 4
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273210

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273258

Intervalo de preços
9,6222 € - 9,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273265

Intervalo de preços
20,1983 € - 9,1361 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273234

Intervalo de preços
9,8704 € - 9,3853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273227

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 45.0 mm

20057343

Intervalo de preços
36,6371 € - 16,274 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 45.0 mm

20057459

Intervalo de preços
4,375 € - 3,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 45.0 mm

20051372

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20048945

Intervalo de preços
11,9542 € - 8,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    16.5 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 45.0 mm

20057527

Intervalo de preços
43,7441 € - 19,4361 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 45.0 mm

20057350

Intervalo de preços
2,6367 € - 2,373 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 45.0 mm

20057220

Intervalo de preços
35,8028 € - 15,9238 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 45.0 mm

20057411

Intervalo de preços
36,6371 € - 16,274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 45.0 mm

20057237

Intervalo de preços
35,8028 € - 15,9238 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 14.5 mm Prateado

20120283

Intervalo de preços
43,7441 € - 19,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm 8.5 mm Prateado

20120344

Intervalo de preços
3,2132 € - 2,8919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    8.0 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco com chave Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Preto

20120375

Intervalo de preços
35,8028 € - 15,9238 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
Trinco com chave Obturador SS com chave diferente 11.0 mm Preto

20066802

Intervalo de preços
2,6444 € - 1,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    17.0 mm
  • Altura do alojamento
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Tipo de chave
    Obturador SS com chave diferente
Trinco com chave Obturador SS com chave diferente 11.0 mm Preto

20066796

Intervalo de preços
3,0435 € - 1,9565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    16.0 mm
  • Intervalo de punho
    11.0 mm
  • Altura do alojamento
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Tipo de chave
    Obturador SS com chave diferente
Trinco com chave 45.0 mm

20051341

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790