Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
63,3965 € - 66,7337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3668 € - 1,4389 € 900 Em stock
46,0513 € - 48,4718 € 1 Em stock
205,0215 € - 215,8159 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,0461 € - 1,101 € 298 Em stock
9.8 mm
246,3863 € - 259,354 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,5749 € - 4,8155 € 1140 Em stock
2,5719 € - 2,7071 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,5295 € - 1,6098 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,7507 € - 2,8956 € 1500 Em stock
1,8814 € - 1,9803 € 480 Em stock
228,0214 € - 240,0312 € Solicite o prazo de entrega aqui
204,7537 € - 215,5275 € Solicite o prazo de entrega aqui
117,8114 € - 124,0017 € 82 Em stock
735,9762 € - 774,7145 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.23 mm
206,6386 € - 217,5051 € 9 Em stock
0,5974 € - 0,6286 € 5290 Em stock
3.8 mm
2,8829 € - 3,0347 € 420 Em stock
1,57 € - 1,6524 € 30 Em stock
1,3942 € - 1,4674 € 720 Em stock
  • de 5
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268285

Intervalo de preços
66,7337 € - 63,3965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Comprimento total
    4.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
Tira passa-fios 3.2 mm PA Natural

10019665

Intervalo de preços
1,4389 € - 1,3668 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    0.8 mm
  • Comprimento total
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira de passa-fios adesiva 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163290

Intervalo de preços
48,4718 € - 46,0513 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 4.4 mm Nylon 6

10172025

Intervalo de preços
215,8159 € - 205,0215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 6.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160701

Intervalo de preços
1,101 € - 1,0461 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.3 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    9.8 mm
Tira de passa-fios adesiva 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172155

Intervalo de preços
259,354 € - 246,3863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    2.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.8 mm PA Natural

10019702

Intervalo de preços
4,8155 € - 4,5749 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    1.2 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira passa-fios 4.8 mm PA Natural

10026564

Intervalo de preços
2,7071 € - 2,5719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    1.2 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021705

Intervalo de preços
1,6098 € - 1,5295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    0.8 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026601

Intervalo de preços
2,8956 € - 2,7507 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    0.8 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026649

Intervalo de preços
1,9803 € - 1,8814 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    1.2 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10172148

Intervalo de preços
240,0312 € - 228,0214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 4.8 mm Nylon 6

10172032

Intervalo de preços
215,5275 € - 204,7537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 4.4 mm Nylon 6

10161838

Intervalo de preços
124,0017 € - 117,8114 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10166055

Intervalo de preços
774,7145 € - 735,9762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Largura total
    8.23 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Cinzento

10153833

Intervalo de preços
217,5051 € - 206,6386 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Largura interna
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Comprimento do rolo
    1.2 m
Tira passa-fios 320.5 mm

10160664

Intervalo de preços
0,6286 € - 0,5974 €

Níveis de stock
5290 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    1.4 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    3.8 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PA Natural

10026571

Intervalo de preços
3,0347 € - 2,8829 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    1.2 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021712

Intervalo de preços
1,6524 € - 1,57 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    1.2 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026618

Intervalo de preços
1,4674 € - 1,3942 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    3
  • Altura do canal
    0.8 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade