Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
3,2806 € - 3,4533 € 240 Em stock
8.0 mm
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.2 mm
1,4456 € - 1,5218 € 1860 Em stock
4.4 mm
426,107 € - 448,5326 € Solicite o prazo de entrega aqui
126,3977 € - 133,0513 € 265 Em stock
109,6949 € - 115,46 € 28 Em stock
120,6644 € - 127,0218 € 189 Em stock
172,8567 € - 181,9539 € 32 Em stock
149,2147 € - 157,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
655,6835 € - 690,1999 € 135 Em stock
6.74 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 Em stock
6.1 mm
2,2379 € - 2,3557 € 240 Em stock
4.4 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 Em stock
5.0 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 Em stock
2.53 mm
1,4037 € - 1,4777 € 510 Em stock
6.4 mm
734,0672 € - 772,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
197,2921 € - 207,6693 € Solicite o prazo de entrega aqui
734,0672 € - 772,709 € 5 Em stock
1.4 mm
3.3 mm
2,1826 € - 2,2972 € 60 Em stock
4.4 mm
  • de 5
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Intervalo de preços
3,4533 € - 3,2806 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021729

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
1860 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163337

Intervalo de preços
448,5326 € - 426,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163306

Intervalo de preços
133,0513 € - 126,3977 €

Níveis de stock
265 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172117

Intervalo de preços
115,46 € - 109,6949 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172094

Intervalo de preços
127,0218 € - 120,6644 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10163313

Intervalo de preços
181,9539 € - 172,8567 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172131

Intervalo de preços
157,0742 € - 149,2147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10165973

Intervalo de preços
690,1999 € - 655,6835 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Largura total
    6.74 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Intervalo de preços
2,2679 € - 2,1544 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Intervalo de preços
2,3557 € - 2,2379 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021699

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,13 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5655 € - 1,4876 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.53 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4777 € - 1,4037 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
141,8735 € - 134,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Intervalo de preços
207,6693 € - 197,2921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160640

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2972 € - 2,1826 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm