Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
204,8026 € - 215,5817 € Solicite o prazo de entrega aqui
323,9332 € - 340,9851 € 239 Em stock
0,6356 € - 0,6687 € 5401 Em stock
4.4 mm
253,0387 € - 266,3566 € Solicite o prazo de entrega aqui
137,674 € - 144,9305 € 3 Em stock
2,2379 € - 2,3557 € 210 Em stock
4.4 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 Em stock
5.0 mm
1,4876 € - 1,5655 € 1230 Em stock
2.53 mm
1,4037 € - 1,4777 € 1170 Em stock
6.4 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.122,6009 € - 1.181,6901 € 1 Em stock
3.6 mm
66,843 € - 70,3655 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.60 mm
734,0672 € - 772,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 Em stock
6.1 mm
1,9322 € - 2,0338 € 60 Em stock
4.4 mm
2,3631 € - 2,4876 € 960 Em stock
4.4 mm
734,0672 € - 772,709 € 5 Em stock
1.4 mm
3.3 mm
62,6224 € - 65,9121 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8 mm
99,963 € - 105,2204 € 4 Em stock
9.80 mm
2,1826 € - 2,2972 € 60 Em stock
4.4 mm
  • de 5
Tira passa-fios 11.1 mm PS Branco

10152744

Intervalo de preços
215,5817 € - 204,8026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
  • Largura interna
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Tira passa-fios 9.5 mm Nylon 6 Cinzento

10153840

Intervalo de preços
340,9851 € - 323,9332 €

Níveis de stock
239 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Largura interna
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Comprimento do rolo
    1.2 m
  • Código do material
    3926909790
Tira passa-fios 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160671

Intervalo de preços
0,6687 € - 0,6356 €

Níveis de stock
5401 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    2.3 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172155

Intervalo de preços
266,3566 € - 253,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    2.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Intervalo de preços
144,9305 € - 137,674 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Intervalo de preços
2,3557 € - 2,2379 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021699

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,13 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5655 € - 1,4876 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.53 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4777 € - 1,4037 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
141,8735 € - 134,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160602

Intervalo de preços
1.181,6901 € - 1.122,6009 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
70,3655 € - 66,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Comprimento total
    5.6 mm
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Intervalo de preços
2,2679 € - 2,1544 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.4 mm

10019689

Intervalo de preços
2,0338 € - 1,9322 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026540

Intervalo de preços
2,4876 € - 2,3631 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160640

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268278

Intervalo de preços
65,9121 € - 62,6224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    0.4 mm
  • Comprimento total
    3.8 mm
Tira passa-fios 6.1 mm PE Natural

10268339

Intervalo de preços
105,2204 € - 99,963 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    4.3 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
  • Comprimento total
    9.8 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2972 € - 2,1826 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm