Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 Em stock
3.6 mm
0,96 € - 1,0096 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
609,9042 € - 641,999 € 56 Em stock
1.211,1873 € - 1.274,934 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.268,0948 € - 1.334,8285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
56,444 € - 59,4104 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
89,4246 € - 94,1317 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.30 mm
714,7685 € - 752,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
714,7685 € - 752,3944 € 5 Em stock
1.4 mm
3.3 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 Em stock
4.6 mm
63,3965 € - 66,7337 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.50 mm
65,0857 € - 68,5156 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.60 mm
1,8814 € - 1,9803 € 60 Em stock
4.4 mm
1,1003 € - 1,158 € 570 Em stock
5.0 mm
1,4485 € - 1,5244 € 1500 Em stock
2.53 mm
146,672 € - 154,4073 € Solicite o prazo de entrega aqui
356,3285 € - 375,0745 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3668 € - 1,4389 € 1710 Em stock
6.4 mm
  • de 5
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Intervalo de preços
1,0096 € - 0,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.1 mm
  • Largura interna
    5.0 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    8.3 mm
Tira passa-fios 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Cinzento

10153857

Intervalo de preços
641,999 € - 609,9042 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Comprimento do rolo
    1.2 m
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160565

Intervalo de preços
1.274,934 € - 1.211,1873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10641378

Intervalo de preços
1.334,8285 € - 1.268,0948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 2.4 mm PE Natural

10268261

Intervalo de preços
59,4104 € - 56,444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    1.8 mm
  • Largura interna
    0.9 mm
  • Comprimento total
    2.2 mm
Tira passa-fios 5.8 mm PE Natural

10268308

Intervalo de preços
94,1317 € - 89,4246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    4.0 mm
  • Largura interna
    5.0 mm
  • Comprimento total
    8.3 mm
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
752,3944 € - 714,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160640

Intervalo de preços
752,3944 € - 714,7685 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160619

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
699,0404 € - 664,0719 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268285

Intervalo de preços
66,7337 € - 63,3965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    2.3 mm
  • Comprimento total
    4.5 mm
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
68,5156 € - 65,0857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Comprimento total
    5.6 mm
Tira passa-fios 4.4 mm

10019689

Intervalo de preços
1,9803 € - 1,8814 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021699

Intervalo de preços
1,158 € - 1,1003 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4485 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.53 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Intervalo de preços
154,4073 € - 146,672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Intervalo de preços
375,0745 € - 356,3285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4389 € - 1,3668 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm