Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Cor Espessura máxima do painel Material completo Altura geral Comprar
2,2379 € - 2,3557 € 240 Em stock
1.5 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
Preto
2.3 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
99,963 € - 105,2204 € 4 Em stock
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno
6.1 mm
210,5571 € - 221,6429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Poliamida 6
4.4 mm
234,178 € - 246,512 € 82 Em stock
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.1 mm
210,282 € - 221,3467 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
Natural
4.2 mm
Poliamida 6
4.8 mm
253,0387 € - 266,3566 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
2,1826 € - 2,2972 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Poliamida 6
4.4 mm
1,7792 € - 1,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
3.2 mm
2,9608 € - 3,1166 € 360 Em stock
4.2 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.8 mm
66,843 € - 70,3655 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno
4.0 mm
81,737 € - 86,0317 € 2 Em stock
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
47,2947 € - 49,7805 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
Preto
2.7 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
Preto
1.4 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € 2 Em stock
0.7 mm
Preto
1.1 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
57,968 € - 61,0145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno
2.4 mm
91,8391 € - 96,6733 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno
5.8 mm
682,0018 € - 717,9145 € 17 Em stock
2.9 mm
Preto
3.3 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
709,854 € - 747,2158 € 2 Em stock
1.52 mm
Preto
2.36 mm
Elastómero termoplástico
12.7 mm
154,7788 € - 162,9239 € 4 Em stock
0.5 mm
Branco
3.6 mm
Poliestireno
14.3 mm
  • de 5
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Intervalo de preços
2,3557 € - 2,2379 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160619

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 6.1 mm PE Natural

10268339

Intervalo de preços
105,2204 € - 99,963 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    4.3 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Intervalo de preços
221,6429 € - 210,5571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10172148

Intervalo de preços
246,512 € - 234,178 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Intervalo de preços
221,3467 € - 210,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172155

Intervalo de preços
266,3566 € - 253,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    2.5 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2972 € - 2,1826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Intervalo de preços
1,873 € - 1,7792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Largura total
    2.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Intervalo de preços
3,1166 € - 2,9608 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
70,3655 € - 66,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163283

Intervalo de preços
86,0317 € - 81,737 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163290

Intervalo de preços
49,7805 € - 47,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 2.4 mm PE Natural

10268261

Intervalo de preços
61,0145 € - 57,968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    1.8 mm
  • Largura interna
    0.9 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
Tira passa-fios 5.8 mm PE Natural

10268308

Intervalo de preços
96,6733 € - 91,8391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    4.0 mm
  • Largura interna
    5.0 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
717,9145 € - 682,0018 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10165980

Intervalo de preços
747,2158 € - 709,854 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tira passa-fios 14.3 mm PS Branco

10152751

Intervalo de preços
162,9239 € - 154,7788 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
  • Largura interna
    3.6 mm
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Material completo
    Poliestireno