Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Cor Espessura máxima do painel Material completo Altura geral Comprar
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
Preto
1.7 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
120,6644 € - 127,0218 € 187 Em stock
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
172,8567 € - 181,9539 € 32 Em stock
2.6 mm
Natural
4.2 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
149,2147 € - 157,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
Preto
4.2 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
126,3977 € - 133,0513 € 264 Em stock
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
109,6949 € - 115,46 € 28 Em stock
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
Preto
2.3 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
1.122,6009 € - 1.181,6901 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
Preto
1.7 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 Em stock
0.6 mm
Natural
0.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.2 mm
1,4037 € - 1,4777 € 1410 Em stock
2.7 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.1 mm
817,3486 € - 860,3698 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
Preto
3.3 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
4,6984 € - 4,9456 € 1170 Em stock
4.8 mm
Natural
4.8 mm
Poliamida 6
4.8 mm
2,6413 € - 2,7802 € 300 Em stock
2.7 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.8 mm
1,5708 € - 1,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Natural
1.5 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
2,825 € - 2,9738 € 3300 Em stock
0.9 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
1,9322 € - 2,0338 € 270 Em stock
4.2 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
734,0672 € - 772,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
Preto
1.7 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 Em stock
4.2 mm
Natural
4.2 mm
Poliamida 6
4.8 mm
  • de 5
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160565

Intervalo de preços
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172094

Intervalo de preços
127,0218 € - 120,6644 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10163313

Intervalo de preços
181,9539 € - 172,8567 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172131

Intervalo de preços
157,0742 € - 149,2147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163306

Intervalo de preços
133,0513 € - 126,3977 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172117

Intervalo de preços
115,46 € - 109,6949 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160572

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    5.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160602

Intervalo de preços
1.181,6901 € - 1.122,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021699

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,13 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5655 € - 1,4876 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4777 € - 1,4037 €

Níveis de stock
1410 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
141,8735 € - 134,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160589

Intervalo de preços
860,3698 € - 817,3486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    5.8 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019702

Intervalo de preços
4,9456 € - 4,6984 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Intervalo de preços
2,7802 € - 2,6413 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021705

Intervalo de preços
1,6533 € - 1,5708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026601

Intervalo de preços
2,9738 € - 2,825 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    3.2 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026649

Intervalo de preços
2,0338 € - 1,9322 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    3.3 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Intervalo de preços
2,2679 € - 2,1544 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    6.1 mm