Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás PCR

Em stock

Os tampões de Proteção Roscados Quick Fit protegem as roscas e as conexões contra danos durante a produção, armazenamento e transporte, garantindo que permaneçam em boas condições e prontos para uso quando necessário. Mantêm contaminantes como sujidade, poeira, detritos e humidade fora do furo.

Esconde o fio inicial dos fios padrão femininos. São adequados para várias aplicações, incluindo aquelas nas indústrias de engenharia hidráulica e geral. Abrangem uma vasta gama de tamanhos de rosca que cumprem as normas Metricas, de Gás e UNF.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTFUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca D H h Padrão de rosca Comprar
0,1284 € - 0,1997 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Métrica
0,069 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 2
17.2 mm
Métrica
0,134 € - 0,2084 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,0841 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
18.2 mm
Métrica
0,4405 € - 0,6852 € Solicite o prazo de entrega aqui
2" x 11
17.5 mm
GAS
  • de 2
Tampão roscado M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751081

Intervalo de preços
0,1997 € - 0,1284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750978

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado M20 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751104

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751012

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR