Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
15,57 € - 22,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
375.0
Aço laminado a frio
80.0
15,19 € - 21,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
328.0
Aço laminado a frio
80.0
28,40 € - 40,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
610.0
Aço laminado a frio
80.0
34,94 € - 49,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
412.0
Aço inoxidável 304
45.0
57,08 € - 81,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
705.0
Aço inoxidável 304
45.0
30,13 € - 43,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
508.0
508.0
Aço laminado a frio
60.0
22,32 € - 31,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
711.2
711.2
Aço laminado a frio
60.0
4,31 € - 6,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço laminado a frio
45.0
5,54 € - 7,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço laminado a frio
45.0
27,23 € - 38,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
425.0
Aço laminado a frio
80.0
11,14 € - 15,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.8
304.8
Aço laminado a frio
60.0
9,18 € - 13,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
700.0
Aço laminado a frio
45.0
31,45 € - 44,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
254.0
254.0
Aço laminado a frio
200.0
37,72 € - 53,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0
304.0
Aço laminado a frio
200.0
92,39 € - 131,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
711.0
711.0
Aço laminado a frio
200.0
4,70 € - 6,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
406.0
Aço laminado a frio
30.0
13,39 € - 19,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
500.0
Aço laminado a frio
60.0
3,00 € - 4,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço escurecido
20.0
56,69 € - 80,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
457.0
457.0
Aço laminado a frio
200.0
69,08 € - 98,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
558.0
558.0
Aço laminado a frio
200.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 350.0 375.0 80.0 Aço laminado a frio

20755362

Intervalo de preços
22,24 € - 15,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Corrediça da gaveta 300.0 328.0 80.0 Aço laminado a frio

20755355

Intervalo de preços
21,70 € - 15,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Corrediça da gaveta 600.0 610.0 80.0 Aço laminado a frio

20755416

Intervalo de preços
40,57 € - 28,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Corrediça da gaveta 400.0 412.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755911

Intervalo de preços
49,92 € - 34,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corrediça da gaveta 700.0 705.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755966

Intervalo de preços
81,54 € - 57,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Corrediça da gaveta 508.0 508.0 60.0 Aço laminado a frio

20755485

Intervalo de preços
43,04 € - 30,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 711.2 711.2 60.0 Aço laminado a frio

20755522

Intervalo de preços
31,88 € - 22,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 45.0 Aço laminado a frio

20755553

Intervalo de preços
6,16 € - 4,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 45.0 Aço laminado a frio

20755560

Intervalo de preços
7,91 € - 5,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Corrediça da gaveta 400.0 425.0 80.0 Aço laminado a frio

20755379

Intervalo de preços
38,90 € - 27,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Corrediça da gaveta 304.8 304.8 60.0 Aço laminado a frio

20755447

Intervalo de preços
15,92 € - 11,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Corrediça da gaveta 700.0 700.0 45.0 Aço laminado a frio

20755621

Intervalo de preços
13,12 € - 9,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Corrediça da gaveta 254.0 254.0 200.0 Aço laminado a frio

20755256

Intervalo de preços
44,93 € - 31,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    254.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • g
    103.0
  • h
    128.0
  • j
    147.0
Corrediça da gaveta 304.0 304.0 200.0 Aço laminado a frio

20755263

Intervalo de preços
53,89 € - 37,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    304.0
  • Slide travel tr
    304.0
  • g
    153.0
  • h
    179.0
  • j
    198.0
Corrediça da gaveta 711.0 711.0 200.0 Aço laminado a frio

20755348

Intervalo de preços
131,99 € - 92,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    711.0
  • Slide travel tr
    711.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    500.0
Corrediça da gaveta 400.0 406.0 30.0 Aço laminado a frio

20755669

Intervalo de preços
6,71 € - 4,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 500.0 500.0 60.0 Aço laminado a frio

20755744

Intervalo de preços
19,13 € - 13,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • c
    160.0
  • d
    120.0
  • e
    160.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 20.0 Aço escurecido

20755799

Intervalo de preços
4,28 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Corrediça da gaveta 457.0 457.0 200.0 Aço laminado a frio

20755294

Intervalo de preços
80,98 € - 56,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Corrediça da gaveta 558.0 558.0 200.0 Aço laminado a frio

20755317

Intervalo de preços
98,69 € - 69,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0