Menu Procurar

Expansion Sealing Plugs - Metric

Em produção

These metric-sized expansion sealing plugs are intended to offer efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities, obstructing the entry of dust, moisture, air and gas.

The expander ball is inserted into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings are pushed into the housing. It stays in place with the ball pressed up against the counterbore shoulder.

It is simple to install since it does not need tapping, reaming, machining of O-ring grooves, or using tapes or sealants. Commonly used in applications, including fluid power systems, pneumatic systems, hydraulic systems, industrial and valves.

  • It offers efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities.
  • Obstructs the entry of dust, moisture, air and gas.
  • Used in applications, including fluid power systems, and pneumatic systems.
Series Code: SRP0190

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da esfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material do corpo l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
6.0
8.7
5.3
Aço Zincado
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
9.0
13.6
8.4
Alumínio
10.0
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
12.0
17.9
10.6
Aço inoxidável 303
13.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
14.0
20.6
12.7
Aço inoxidável 303
15.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
14.0
20.6
12.7
Aço inoxidável 303
15.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
16.0
23.4
14.7
Aço inoxidável 303
17.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
18.0
26.4
16.7
Aço inoxidável 303
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
16.0
23.4
14.7
Aço Zincado
17.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
18.0
26.4
16.7
Alumínio
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0
5.2
3.3
Aço Zincado
4.0
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0
11.6
7.4
Aço Zincado
8.5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
6.0
8.7
5.3
Aço inoxidável 303
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço inoxidável 303
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
8.0
11.6
7.4
Aço inoxidável 303
8.5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
9.0
13.6
8.4
Aço inoxidável 303
10.0
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
12.0
17.9
10.6
Aço inoxidável 303
13.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0
15.2
9.4
Aço inoxidável 303
11.0
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0
15.2
9.4
Aço Zincado
11.0
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
12.0
17.9
10.6
Alumínio
13.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0
11.6
7.4
Aço inoxidável 303
8.5
8.0
  • de 3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço Zincado

20250416


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Alumínio

20250553


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20250638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250683


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250676


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço inoxidável 303

20250737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço inoxidável 303

20250782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço Zincado

20250768


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Alumínio

20250805


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço Zincado

20250317


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço Zincado

20250515


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço inoxidável 303

20250379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250430


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço inoxidável 303

20250478


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Aço inoxidável 303

20250539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20250621


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço inoxidável 303

20250584


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço Zincado

20250614


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Alumínio

20250652


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço inoxidável 303

20250485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4