Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,3919 € - 0,4125 € 10696 Em stock
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas métricas
3
0,2397 € - 0,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
1
0,3683 € - 0,3877 € 105 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas métricas
3
0,5712 € - 0,6013 € 6500 Em stock
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas BSP
3
0,0948 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M10 x 1;0
6.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
1
0,4671 € - 0,4916 € 500 Em stock
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas métricas
3
0,3689 € - 0,8156 € 10820 Em stock
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,1959 € - 0,4332 € 4500 Em stock
16.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
1
0,1208 € - 0,267 € 4450 Em stock
12.0 mm
M8 x 1;0
7.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
1
0,1977 € - 0,437 € 2200 Em stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
12.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,8007 € - 0,8427 € 626 Em stock
32.0 mm
3/4-15 in
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas BSP
3
0,1446 € - 0,3197 € 127 Em stock
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
9.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,6574 € - 0,6919 € 340 Em stock
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas métricas
3
1,0368 € - 1,091 € 2817 Em stock
40.0 mm
1-12 in
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas BSP
3
0,4711 € - 0,4961 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas BSP
3
0,0957 € - 0,2117 € 5000 Em stock
16.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
1
0,3419 € - 0,3599 € 110 Em stock
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Roscas BSP
3
0,1496 € - 0,3307 € 36100 Em stock
21.0 mm
M16 x 1;5
10.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,3269 € - 0,7226 € 530 Em stock
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,3822 € - 0,4023 € 15477 Em stock
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Amarelo
PA
Roscas BSP
3
  • de 5
Tampão Slottex 22.0 mm Roscas métricas M16 x 1.5 Amarelo Nylon 6

10074763

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,3919 €

Níveis de stock
10696 Em stock
Características
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 14.0 mm Roscas BSP Amarelo HDPE

10075005

Intervalo de preços
0,5299 € - 0,2397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas M14 x 1.5 Amarelo Nylon 6

10074756

Intervalo de preços
0,3877 € - 0,3683 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 27.0 mm Roscas BSP 1/2-14 Amarelo Nylon 6

10074817

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,5712 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão Slottex 14.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074930

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,0948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 24.0 mm Roscas métricas M18 x 1.5 Amarelo Nylon 6

10074770

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,4671 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074992

Intervalo de preços
0,8156 € - 0,3689 €

Níveis de stock
10820 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074947

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,1959 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 12.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074923

Intervalo de preços
0,267 € - 0,1208 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 32.0 mm Roscas BSP Amarelo HDPE

10075043

Intervalo de preços
0,437 € - 0,1977 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 32.0 mm Roscas BSP 3/4-14 Amarelo Nylon 6

10074824

Intervalo de preços
0,8427 € - 0,8007 €

Níveis de stock
626 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas BSP Amarelo HDPE

10075012

Intervalo de preços
0,3197 € - 0,1446 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 28.0 mm Roscas métricas M22 x 1.5 Amarelo Nylon 6

10074787

Intervalo de preços
0,6919 € - 0,6574 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas BSP 1-11 Amarelo Nylon 6

10074831

Intervalo de preços
1,091 € - 1,0368 €

Níveis de stock
2817 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão Slottex 22.0 mm Roscas BSP 3/8-19 Amarelo Nylon 6

10074800

Intervalo de preços
0,4961 € - 0,4711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074954

Intervalo de preços
0,2117 € - 0,0957 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas BSP 1/8-28 Amarelo Nylon 6

10074848

Intervalo de preços
0,3599 € - 0,3419 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão Slottex 21.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074978

Intervalo de preços
0,3307 € - 0,1496 €

Níveis de stock
36100 Em stock
Características
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas BSP Amarelo HDPE

10075050

Intervalo de preços
0,7226 € - 0,3269 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas BSP 1/4-19 Amarelo PA

10074794

Intervalo de preços
0,4023 € - 0,3822 €

Níveis de stock
15477 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP