Menu Procurar

Tampão Slottex 32.0 mm Roscas BSP 3/4-14 Amarelo Nylon 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10074824

Número de peça do fabricante:

110843

626 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,8427 €
1250 + 0,8007 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

210,68 €

250 x 0,8427 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 21.0 mm
D 32.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4-15 in
Padrão de rosca Roscas BSP
Cor Amarelo
Material Nylon 6
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Yes
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos