Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1287 € - 0,2845 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,2422 € - 0,5356 € 10200 Em stock
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,2477 € - 0,2606 € 12998 Em stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
0,1054 € - 0,233 € 18000 Em stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1033 € - 0,1087 € 15145 Em stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1093 € - 0,2417 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4195 € - 0,9275 € 10492 Em stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
BSP
0,1032 € - 0,2282 € 7305 Em stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,4074 € - 0,9004 € 4250 Em stock
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1502 € - 0,3321 € 3006 Em stock
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Roscas métricas
5
0,1161 € - 0,2567 € 18900 Em stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,2341 € - 0,5175 € 3497 Em stock
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1136 € - 0,2513 € 114 Em stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1772 € - 0,3919 € 36300 Em stock
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
1,1807 € - 1,242 € 9154 Em stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
0,3829 € - 0,8466 € 2350 Em stock
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1921 € - 0,4248 € 6000 Em stock
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,0946 € - 0,2091 € 15290 Em stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,3085 € - 0,6821 € 8100 Em stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1664 € - 0,368 € 2400 Em stock
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
  • de 5
Tampão Slottex 22.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262122

Intervalo de preços
0,2845 € - 0,1287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262160

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,2422 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 29.5 mm Amarelo Nylon 6

10262450

Intervalo de preços
0,2606 € - 0,2477 €

Níveis de stock
12998 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Cor
    Amarelo
Tampão Slottex 12.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253809

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1054 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262269

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1033 €

Níveis de stock
15145 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253816

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,1093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas BSP Amarelo Nylon 6

10253847

Intervalo de preços
0,9275 € - 0,4195 €

Níveis de stock
10492 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262108

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,1032 €

Níveis de stock
7305 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 54.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262191

Intervalo de preços
0,9004 € - 0,4074 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas M14 x 1 Amarelo HDPE

10122150

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3006 Em stock
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 20.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262115

Intervalo de preços
0,2567 € - 0,1161 €

Níveis de stock
18900 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 31.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262153

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,2341 €

Níveis de stock
3497 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253823

Intervalo de preços
0,2513 € - 0,1136 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 26.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253830

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1772 €

Níveis de stock
36300 Em stock
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 68.0 mm Amarelo Nylon 6

10262474

Intervalo de preços
1,242 € - 1,1807 €

Níveis de stock
9154 Em stock
Características
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Cor
    Amarelo
Tampão Slottex 47.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262184

Intervalo de preços
0,8466 € - 0,3829 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 28.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262146

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262085

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,0946 €

Níveis de stock
15290 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262177

Intervalo de preços
0,6821 € - 0,3085 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 26.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262139

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF