Menu Procurar

Tampões em "O" roscados - Roscas BSP/de gás

Em stock

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca SW Cor L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,3724 € - 0,3918 € 5263 Em stock
38.0 mm
M30 x 1.5
22.0 mm
Amarelo
12.0 mm
1
0,4249 € - 0,4473 € 10448 Em stock
33.0 mm
M27 x 2.0
19.0 mm
Amarelo
15.0 mm
1
0,5974 € - 0,6286 € 5118 Em stock
50.0 mm
M42 x 2.0
24.0 mm
Amarelo
15.0 mm
1
0,1852 € - 0,4095 € 16562 Em stock
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
Vermelho
9.5 mm
2
0,2037 € - 0,4502 € 4050 Em stock
31.7 mm
#1-14
22.2 mm
Vermelho
12.7 mm
2
0,0964 € - 0,1013 € 26321 Em stock
14.5 mm
M10 x 1.0
7.0 mm
Amarelo
10.0 mm
1
0,1341 € - 0,1412 € 19313 Em stock
22.0 mm
M14 x 1.5
10.0 mm
Amarelo
12.0 mm
1
0,2109 € - 0,2221 € 30077 Em stock
28.0 mm
M22 x 1.5
15.0 mm
Amarelo
12.0 mm
1
0,4671 € - 0,4916 € 3958 Em stock
40.0 mm
M32 x 1.5
24.0 mm
Amarelo
12.0 mm
1
0,1093 € - 0,1151 € 300 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.0
10.0 mm
Amarelo
10.0 mm
1
0,1584 € - 0,1666 € 48043 Em stock
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Amarelo
12.0 mm
1
0,1773 € - 0,3921 € 5094 Em stock
16.8 mm
7/16-20
10.0 mm
Vermelho
8.7 mm
2
0,1787 € - 0,395 € 1275 Em stock
25.9 mm
3/4-16
17.5 mm
Vermelho
10.3 mm
2
0,4615 € - 0,4856 € 1628 Em stock
38.0 mm
M30 x 2.0
22.0 mm
Amarelo
15.0 mm
1
0,2522 € - 0,5577 € 7544 Em stock
38.1 mm
1-3/16-12
28.6 mm
Vermelho
15.0 mm
2
0,2273 € - 0,5025 € 14656 Em stock
36.8 mm
1-1/16-12
25.1 mm
Vermelho
15.0 mm
2
0,2549 € - 0,5636 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.2 mm
1-5/16-12
31.8 mm
Vermelho
15.0 mm
2
0,1865 € - 0,4124 € 16000 Em stock
16.8 mm
7/16-24
9.5 mm
Vermelho
8.7 mm
UNF
2
1,6819 € - 3,7181 € 1400 Em stock
55.5 mm
1-7/8-12
41.3 mm
Vermelho
15.0 mm
2
0,1445 € - 0,3195 € 12600 Em stock
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
Vermelho
8.9 mm
2
  • de 4
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M30 x 1.5 HDPE Amarelo

10285763

Intervalo de preços
0,3918 € - 0,3724 €

Níveis de stock
5263 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 1.5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M27 X 2.0 HDPE Amarelo

10286913

Intervalo de preços
0,4473 € - 0,4249 €

Níveis de stock
10448 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27 x 2.0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M42 X 2.0 HDPE Amarelo

10286920

Intervalo de preços
0,6286 € - 0,5974 €

Níveis de stock
5118 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M42 x 2.0
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 5/8-18 HDPE Vermelho

10149423

Intervalo de preços
0,4095 € - 0,1852 €

Níveis de stock
16562 Em stock
Características
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 1-14 HDPE Vermelho

10149430

Intervalo de preços
0,4502 € - 0,2037 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M10 x 1 HDPE Amarelo

10286838

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0964 €

Níveis de stock
26321 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M14 x 1.5 HDPE Amarelo

10286876

Intervalo de preços
0,1412 € - 0,1341 €

Níveis de stock
19313 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M22 x 1.5 HDPE Amarelo

10286883

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,2109 €

Níveis de stock
30077 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M32 x 1.5 HDPE Amarelo

10285770

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,4671 €

Níveis de stock
3958 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M12 x 1 HDPE Amarelo

10286845

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1093 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M16 x 1.5 HDPE Amarelo

10285718

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
48043 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 7/16-20 HDPE Vermelho

10310953

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
5094 Em stock
Características
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 3/4-16 HDPE Vermelho

10310977

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M30 X 2.0 HDPE Amarelo

10285787

Intervalo de preços
0,4856 € - 0,4615 €

Níveis de stock
1628 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2.0
Tampão roscado Roscas UNF 1-3/16-12 HDPE Vermelho

10149379

Intervalo de preços
0,5577 € - 0,2522 €

Níveis de stock
7544 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
Tampão roscado Roscas UNF 1-1/16-12 HDPE Vermelho

10310939

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
14656 Em stock
Características
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12
Tampão roscado Roscas UNF 1-5/16-12 HDPE Vermelho

10310946

Intervalo de preços
0,5636 € - 0,2549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 7/16-24 HDPE Vermelho

10149409

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1865 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-24
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 1-7/8-12 HDPE Vermelho

10149393

Intervalo de preços
3,7181 € - 1,6819 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 9/16-18 HDPE Vermelho

10310960

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18