Menu Procurar

Tampões em "O" roscados - Roscas BSP/de gás

Em stock

Os tampões de O-ring roscados para roscas BSP/Gás incluem um rebordo de falange comprimida e um O-ring (opcional) para fornecerem uma vedação estanque à água e uma prevenção de fugas superior para roscas hidráulicas. O O-ring proporciona uma vedação estanque e, por conseguinte, impede a entrada de contaminantes, tais como a sujidade, pó, resíduos e humidade na abertura.

Estes tampões roscados BSP/gás com O-ring podem ser instalados com uma chave inglesa, aparafusadora ou à mão. Utilizados nos setores de petróleo e gás, canalização e automóvel em que os vedantes à prova de fugas são essenciais para a integridade do sistema.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca SW Cor L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,8255 € - 0,8685 € 800 Em stock
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
0,3328 € - 0,3504 € 4954 Em stock
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Amarelo
12.0 mm
Métrica
0,5048 € - 0,5316 € 7370 Em stock
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Amarelo
12.0 mm
Métrica
0,5565 € - 0,5855 € 2455 Em stock
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
10285749 0,3017 € - 0,3177 € 14510 Em stock
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Amarelo
12.0 mm
Métrica
0,4929 € - 0,5188 € 3158 Em stock
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Amarelo
12.0 mm
Métrica
0,5562 € - 0,5855 € 2512 Em stock
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
0,4615 € - 0,4856 € 3128 Em stock
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
0,7954 € - 0,8373 € 3415 Em stock
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
0,0964 € - 0,1013 € 100 Em stock
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Amarelo
10.0 mm
Métrica
0,1826 € - 0,4038 € 67 Em stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Vermelho
11.9 mm
UNF
0,8513 € - 0,8966 € 4514 Em stock
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Amarelo
15.0 mm
Métrica
0,1471 € - 0,3253 € 5400 Em stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Vermelho
8.7 mm
UNF
0,7227 € - 1,5976 € 1750 Em stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,1773 € - 0,3921 € 4800 Em stock
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Vermelho
8.7 mm
UNF
0,1787 € - 0,395 € 1200 Em stock
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Vermelho
10.3 mm
UNF
1,6819 € - 3,7181 € 1400 Em stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,2273 € - 0,5025 € 14650 Em stock
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,2549 € - 0,5636 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,2522 € - 0,5577 € 7500 Em stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
  • de 4
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Amarelo

10286937

Intervalo de preços
0,8685 € - 0,8255 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M48 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Amarelo

10285756

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3328 €

Níveis de stock
4954 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Amarelo

10286906

Intervalo de preços
0,5316 € - 0,5048 €

Níveis de stock
7370 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M38 x 1;5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Amarelo

10285800

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5565 €

Níveis de stock
2455 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Amarelo

10285749

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3017 €

Níveis de stock
14510 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Amarelo

10286890

Intervalo de preços
0,5188 € - 0,4929 €

Níveis de stock
3158 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 1;5
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Amarelo

10285794

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5562 €

Níveis de stock
2512 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Amarelo

10285787

Intervalo de preços
0,4856 € - 0,4615 €

Níveis de stock
3128 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Amarelo

10285817

Intervalo de preços
0,8373 € - 0,7954 €

Níveis de stock
3415 Em stock
Características
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Amarelo

10286838

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0964 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;0
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Vermelho

10310984

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,1826 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 - 14 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas métricas M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Amarelo

10286944

Intervalo de preços
0,8966 € - 0,8513 €

Níveis de stock
4514 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2;0
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Vermelho

10149416

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 - 20 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Vermelho

10149386

Intervalo de preços
1,5976 € - 0,7227 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/8 - 12 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Vermelho

10310953

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 - 20 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Vermelho

10310977

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 - 16 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Vermelho

10149393

Intervalo de preços
3,7181 € - 1,6819 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8 - 12 in UNF
Tampão roscado Roscas UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Vermelho

10310939

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
14650 Em stock
Características
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 - 12 in UNF
Tampão roscado Roscas UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Vermelho

10310946

Intervalo de preços
0,5636 € - 0,2549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 - 12 in UNF
Tampão roscado Roscas UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Vermelho

10149379

Intervalo de preços
0,5577 € - 0,2522 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/16 - 12 in UNF