Menu Procurar

Tampões em "O" roscados - Roscas BSP/de gás

Em stock

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca SW Cor L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,7227 € - 1,5976 € 1750 Em stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,1471 € - 0,3253 € 5998 Em stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Vermelho
8.7 mm
UNF
0,1826 € - 0,4038 € 67 Em stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Vermelho
11.9 mm
UNF
0,1097 € - 0,1156 € 12053 Em stock
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Amarelo
13.5 mm
UNF
0,2579 € - 0,2712 € 1694 Em stock
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,2544 € - 0,2678 € 28085 Em stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Amarelo
13.5 mm
0,6791 € - 0,7147 € 2920 Em stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Amarelo
15.0 mm
0,1028 € - 0,1082 € 81000 Em stock
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Amarelo
12.5 mm
0,3491 € - 0,3676 € 4535 Em stock
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Amarelo
13.5 mm
0,9191 € - 0,9676 € 5600 Em stock
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Amarelo
15.0 mm
10287057 0,1028 € - 0,1082 € 21998 Em stock
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Amarelo
12.5 mm
0,1151 € - 0,1211 € 9989 Em stock
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,2152 € - 0,2264 € 3527 Em stock
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,3315 € - 0,3487 € 2904 Em stock
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,0626 € - 0,0658 € 16106 Em stock
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Amarelo
10.0 mm
UNF
0,1358 € - 0,1429 € 9644 Em stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,1078 € - 0,1136 € 14580 Em stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,1248 € - 0,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Amarelo
13.5 mm
UNF
0,3017 € - 0,3177 € 1145 Em stock
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Amarelo
14.0 mm
UNF
  • de 4
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF HDPE Vermelho

10149386

Intervalo de preços
1,5976 € - 0,7227 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/8 - 12 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF HDPE Vermelho

10149416

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
5998 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 - 20 in UNF
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF HDPE Vermelho

10310984

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,1826 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 - 14 in UNF
Roscas UNF 7⁄16 in x 20 HDPE Amarelo

10286968

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,1097 €

Níveis de stock
12053 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 20 UNF
Roscas UNF 3/4 in x 16 HDPE Amarelo

10286999

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 16 UNF
Roscas UNF 13⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10287019

Intervalo de preços
0,2712 € - 0,2579 €

Níveis de stock
1694 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/16 in - 12 UNF
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 3/4 x 14 HDPE Amarelo

10285886

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
28085 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 14 BSP
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 11/2 x 11 HDPE Amarelo

10287095

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
2920 Em stock
Características
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2 in - 11 BSP
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 3/8 x 19 HDPE Amarelo

10287064

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,1028 €

Níveis de stock
81000 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 7/8 x 14 HDPE Amarelo

10285893

Intervalo de preços
0,3676 € - 0,3491 €

Níveis de stock
4535 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 BSP
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 13/4 x 11 HDPE Amarelo

10287101

Intervalo de preços
0,9676 € - 0,9191 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/4 in - 11 BSP
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás 1/4 x 19 HDPE Amarelo

10287057

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,1028 €

Níveis de stock
21998 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in - 19 BSP
Roscas UNF 9⁄16 in x 18 HDPE Amarelo

10286982

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,1151 €

Níveis de stock
9989 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in - 18 UNF
Roscas UNF 11⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10285848

Intervalo de preços
0,2264 € - 0,2152 €

Níveis de stock
3527 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in - 12 UNF
Roscas UNF 1-7/8 in x 12 HDPE Amarelo

10287033

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
2904 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8 in - 12 UNF
Roscas UNF 3/8 in x 24 HDPE Amarelo

10286951

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0626 €

Níveis de stock
16106 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 24 UNF
Roscas UNF 5/8 in x 18 HDPE Amarelo

10285824

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,1358 €

Níveis de stock
9644 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 18 UNF
Roscas UNF 1/2 in x 20 HDPE Amarelo

10286975

Intervalo de preços
0,1136 € - 0,1078 €

Níveis de stock
14580 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF
Tampão roscado Roscas UNF 7/8 x 14 HDPE Amarelo

10287002

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 UNF
Roscas UNF 15⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10285855

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3017 €

Níveis de stock
1145 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 in - 12 UNF