Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura

Em stock

Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D H Tipo d2 Comprar
2,6358 € - 2,9287 € 9 Em stock
323.9 mm
323.0 mm
25.0 mm
2
  • de 5
Tampão de tubo com nervuras 323.0 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572495

Intervalo de preços
2,9287 € - 2,6358 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • D
    323.0 mm
  • d1
    323.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade