Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura

Em stock

Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D H Tipo d2 Comprar
1,7235 € - 1,915 € 33 Em stock
200.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
4
231.0 mm
1,3906 € - 1,5452 € 75 Em stock
185.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
4
210.0 mm
0,0345 € - 0,0537 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
12.0 mm
2
1,0613 € - 1,1792 € 30 Em stock
206.0 mm
205.5 mm
25.0 mm
2
0,533 € - 0,8291 € 340 Em stock
117.0 mm
44.0 mm
3
1,3199 € - 1,4666 € 30 Em stock
220.0 mm
50.0 mm
3
0,5623 € - 0,8747 € 16 Em stock
130.0 mm
130.0 mm
25.0 mm
2
0,1418 € - 0,2206 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
34.5 mm
30.8 mm
4
34.9 mm
0,2352 € - 0,3659 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.2 mm
49.9 mm
52.2 mm
4
48.0 mm
0,3162 € - 0,4918 € 540 Em stock
38.0 mm
62.3 mm
53.5 mm
4
60.0 mm
0,5978 € - 0,9299 € 150 Em stock
68.5 mm
89.3 mm
59.2 mm
4
83.5 mm
0,6285 € - 0,9776 € Solicite o prazo de entrega aqui
139.7 mm
138.5 mm
25.0 mm
2
2,6358 € - 2,9287 € 9 Em stock
323.9 mm
323.0 mm
25.0 mm
2
0,6285 € - 0,9776 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
25.0 mm
3
0,7109 € - 1,1058 € 20 Em stock
152.0 mm
44.0 mm
3
0,7207 € - 1,1211 € 200 Em stock
160.0 mm
159.5 mm
25.0 mm
2
1,0613 € - 1,1792 € 25 Em stock
205.5 mm
50.0 mm
3
0,4399 € - 0,6843 € 40 Em stock
88.9 mm
30.0 mm
2
0,3085 € - 0,4799 € 40 Em stock
76.2 mm
30.0 mm
2
0,1728 € - 0,2689 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.3 mm
25.0 mm
2
  • de 5
Ribbed Pipe-End Plug 249.2 mm 80.5 mm Black LDPE

20571436

Intervalo de preços
1,915 € - 1,7235 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • d3
    200.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 223.8 mm 80.0 mm Black LDPE

20571429

Intervalo de preços
1,5452 € - 1,3906 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • D
    223.8 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    210.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    185.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 7.0 mm 12.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572327

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 205.5 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572464

Intervalo de preços
1,1792 € - 1,0613 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    205.5 mm
  • d1
    206.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de tubo com nervuras 117.0 mm 44.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20595753

Intervalo de preços
0,8291 € - 0,533 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • D
    117.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 220.0 mm 50.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20595791

Intervalo de preços
1,4666 € - 1,3199 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    220.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 130.0 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572402

Intervalo de preços
0,8747 € - 0,5623 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    130.0 mm
  • d1
    130.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Ribbed Pipe-End Plug 34.5 mm 30.8 mm Black LDPE

20571306

Intervalo de preços
0,2206 € - 0,1418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.5 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    34.9 mm
  • H
    30.8 mm
  • d3
    18.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 49.9 mm 52.2 mm Black LDPE

20571320

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 62.3 mm 53.5 mm Black LDPE

20571337

Intervalo de preços
0,4918 € - 0,3162 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • D
    62.3 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • H
    53.5 mm
  • d3
    38.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 89.3 mm 59.2 mm Black LDPE

20571351

Intervalo de preços
0,9299 € - 0,5978 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • H
    59.2 mm
  • d3
    69.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 138.5 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572419

Intervalo de preços
0,9776 € - 0,6285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    138.5 mm
  • d1
    139.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de tubo com nervuras 323.0 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572495

Intervalo de preços
2,9287 € - 2,6358 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • D
    323.0 mm
  • d1
    323.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de tubo com nervuras 140.0 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20595760

Intervalo de preços
0,9776 € - 0,6285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    140.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 152.0 mm 44.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20595777

Intervalo de preços
1,1058 € - 0,7109 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    152.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 159.5 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20572433

Intervalo de preços
1,1211 € - 0,7207 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    159.5 mm
  • d1
    160.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de tubo com nervuras 205.5 mm 50.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20595784

Intervalo de preços
1,1792 € - 1,0613 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    205.5 mm
  • H
    50.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão para postes de sinalização urbana 88.9 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570996

Intervalo de preços
0,6843 € - 0,4399 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão para postes de sinalização urbana 76.2 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570989

Intervalo de preços
0,4799 € - 0,3085 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão para postes de sinalização urbana 48.3 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570965

Intervalo de preços
0,2689 € - 0,1728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000