Menu Procurar

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Em stock

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca PD Cor Material H L Comprar
0,0555 € - 0,1226 € 9067 Em stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
6.1 mm
0,082 € - 0,1813 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
5.9 mm
0,1407 € - 0,3111 € 7250 Em stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
6.0 mm
0,2422 € - 0,5356 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
14.5 mm
9.5 mm
0,4223 € - 0,9334 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
16.7 mm
10.5 mm
0,0948 € - 0,2096 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.1 mm
5.9 mm
0,0768 € - 0,1699 € 4500 Em stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
6.0 mm
0,1475 € - 0,3261 € 5287 Em stock
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
6.2 mm
0,1515 € - 0,335 € 3000 Em stock
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
8.0 mm
0,2233 € - 0,4937 € 11557 Em stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
5.7 mm
0,1264 € - 0,2794 € 3875 Em stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.3 mm
5.9 mm
0,5033 € - 1,1129 € 1050 Em stock
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
21.5 mm
15.6 mm
0,7226 € - 1,5977 € 1600 Em stock
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
21.3 mm
15.4 mm
0,0856 € - 0,1893 € 1500 Em stock
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.6 mm
6.2 mm
0,1773 € - 0,3919 € 1200 Em stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
5.9 mm
0,4561 € - 1,0082 € 71600 Em stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.7 mm
12.9 mm
0,1516 € - 0,3351 € 3200 Em stock
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.1 mm
6.1 mm
0,1003 € - 0,2216 € 4000 Em stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
5.9 mm
0,1489 € - 0,3291 € 1815 Em stock
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
8.0 mm
0,5548 € - 1,2267 € 620 Em stock
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.5 mm
12.5 mm
  • de 2
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068649

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,0555 €

Níveis de stock
9067 Em stock
Características
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068755

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068694

Intervalo de preços
0,3111 € - 0,1407 €

Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085615

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,2422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M36 x 2;0 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085677

Intervalo de preços
0,9334 € - 0,4223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068762

Intervalo de preços
0,2096 € - 0,0948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068618

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,0768 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068816

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1475 €

Níveis de stock
5287 Em stock
Características
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10092279

Intervalo de preços
0,335 € - 0,1515 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068724

Intervalo de preços
0,4937 € - 0,2233 €

Níveis de stock
11557 Em stock
Características
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068809

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,1264 €

Níveis de stock
3875 Em stock
Características
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085561

Intervalo de preços
1,1129 € - 0,5033 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M42 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085684

Intervalo de preços
1,5977 € - 0,7226 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado Roscas BSP, Roscas de gás Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068625

Intervalo de preços
0,1893 € - 0,0856 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP;GAS
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072998

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1773 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085707

Intervalo de preços
1,0082 € - 0,4561 €

Níveis de stock
71600 Em stock
Características
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068717

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,1516 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068779

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,1003 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085660

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,1489 €

Níveis de stock
1815 Em stock
Características
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas Polietileno de baixa densidade Vermelho

10085639

Intervalo de preços
1,2267 € - 0,5548 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica