Menu Procurar

Tampa de proteção roscadas Roscas BSP LDPE - PIR Vermelho

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 7/8-14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Referência da Essentra:

10068717

Número de peça do fabricante:

10106

2800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 34.0 mm
H 9.1 mm
L 6.1 mm
Tamanho da rosca 3/4 in - 14 BSP/GAS
Padrão de rosca BSP
PD 14.0 mm
Material LDPE - PIR
Cor Vermelho
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos