Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,118 € - 0,1836 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1003 € - 0,1561 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0862 € - 0,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,125 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Solicite o prazo de entrega aqui
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0394 € - 0,0612 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0418 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0707 € - 0,1101 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,1396 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,136 € - 0,2115 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Intervalo de preços
0,0132 € - 0,0119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Intervalo de preços
0,1671 € - 0,1074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Intervalo de preços
0,2234 € - 0,1436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Intervalo de preços
0,2254 € - 0,1449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20744489

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,0898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,1372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Intervalo de preços
0,2214 € - 0,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR