Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0363 € - 0,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0968 € - 0,1506 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0117 € - 0,013 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0566 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0279 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0297 € - 0,033 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,0309 € - 0,0343 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,037 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2662 € - 0,4141 € Solicite o prazo de entrega aqui
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,3775 € - 0,5873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,0502 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2662 € - 0,4141 € Solicite o prazo de entrega aqui
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,0263 € - 0,0409 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0273 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
  • de 10
Tampão de proteção paralela 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN65
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20744410

Intervalo de preços
0,013 € - 0,0117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN25
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20745509

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 31.0 mm LDPE - PCR Verde

20745554

Intervalo de preços
0,0387 € - 0,0349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20745523

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 32.5 mm LDPE - PCR Verde

20745578

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN32
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 122.0 mm LDPE - PCR Verde

20745837

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20745820

Intervalo de preços
0,4141 € - 0,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 135.0 mm LDPE - PCR Verde

20745899

Intervalo de preços
0,5873 € - 0,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20745653

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20745615

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 56.5 mm LDPE - PCR Verde

20745646

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 86.5 mm LDPE - PCR Verde

20745691

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20745721

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 115.0 mm LDPE - PCR Verde

20745806

Intervalo de preços
0,4141 € - 0,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20745455

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Cor
    Verde