Menu Procurar

Tampões de obturação para anilha

Em stock

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material d2 d1 h1 Tipo Comprar
0,142 € - 0,1496 € 1880 Em stock
Natural
Silicone
7.0 mm
1
0,0996 € - 0,1048 € 4794 Em stock
Natural
Silicone
5.10 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 20325 Em stock
Preto
EPDM
6.4 mm
1
0,1023 € - 0,1077 € 134569 Em stock
Preto
EPDM
9.5 mm
1
0,0574 € - 0,0604 € 1980 Em stock
Natural
Silicone
3.8 mm
1
10242650 0,4453 € - 0,4686 € 158 Em stock
Natural
Silicone
11.5 mm
1
0,0656 € - 0,0691 € 71223 Em stock
Preto
EPDM
7.9 mm
1
0,2017 € - 0,2122 € 2702 Em stock
Preto
EPDM
12.7 mm
1
0,0906 € - 0,0953 € 5496 Em stock
Natural
Silicone
4.6 mm
1
0,1179 € - 0,1242 € 2014 Em stock
Natural
Silicone
5.8 mm
1
0,1069 € - 0,1128 € 3775 Em stock
Natural
Silicone
5.7 mm
1
0,2666 € - 0,2807 € 19991 Em stock
Natural
Silicone
9.5 mm
1
0,0684 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Silicone
4.6 mm
1
0,2626 € - 0,2764 € 9015 Em stock
Natural
Silicone
8.7 mm
1
0,2316 € - 0,2436 € 44370 Em stock
Verde escuro
Silicone
3.6 mm
2
0,0779 € - 0,082 € 29909 Em stock
Verde escuro
Silicone
3.7 mm
1
0,0884 € - 0,1957 € 19000 Em stock
Cor-de-rosa
Silicone
4.7 mm
1
0,3573 € - 0,3762 € 4711 Em stock
Cinzento
Silicone
7.2 mm
2
0,2368 € - 0,2493 € 5500 Em stock
Vermelho
Silicone
6.7 mm
1
0,3328 € - 0,3504 € 10382 Em stock
Branco
Silicone
5.4 mm
2
  • de 2
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242643

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1880 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242667

Intervalo de preços
0,1048 € - 0,0996 €

Níveis de stock
4794 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10249987

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0589 €

Níveis de stock
20325 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10250006

Intervalo de preços
0,1077 € - 0,1023 €

Níveis de stock
134569 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288443

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242650

Intervalo de preços
0,4686 € - 0,4453 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10249994

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0656 €

Níveis de stock
71223 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10250020

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
2702 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288467

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0906 €

Níveis de stock
5496 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288436

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,1179 €

Níveis de stock
2014 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288474

Intervalo de preços
0,1128 € - 0,1069 €

Níveis de stock
3775 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242674

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
19991 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242636

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288504

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
9015 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Verde escuro Silicone

10241080

Intervalo de preços
0,2436 € - 0,2316 €

Níveis de stock
44370 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde escuro
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha 2.8 mm 1 Verde escuro Silicone

10192399

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
29909 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde escuro
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha 3.6 mm Cor-de-rosa Silicone

10192405

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0884 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Cinzento Silicone

10241110

Intervalo de preços
0,3762 € - 0,3573 €

Níveis de stock
4711 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3923509000
Tampão de obturação para anilha 5.3 mm Vermelho Silicone

10192429

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2368 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Branco Silicone

10241103

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3328 €

Níveis de stock
10382 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000