Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
2,341 € - 2,4648 € 326 Em stock
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
2,017 € - 2,1225 € 439 Em stock
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
4,8188 € - 5,0717 € 8909 Em stock
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 2200 Em stock
25.0 mm
Preto
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,707 € - 2,849 € 708 Em stock
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
0,1178 € - 0,2606 € 13300 Em stock
15.0 mm
Preto
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,2016 € - 0,4458 € 6000 Em stock
25.0 mm
Preto
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
0,3207 € - 0,7091 € 10800 Em stock
25.0 mm
Preto
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,3992 € - 0,4203 € 4800 Em stock
25.0 mm
Preto
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,1962 € - 0,2065 € 52119 Em stock
25.4 mm
Preto
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,3503 € - 0,3692 € 4267 Em stock
25.4 mm
Preto
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
0,7372 € - 0,776 € 3600 Em stock
25.4 mm
Preto
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,3005 € - 0,3163 € 800 Em stock
25.4 mm
Preto
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
1,8406 € - 1,9374 € 808 Em stock
25.4 mm
Preto
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
0,5763 € - 0,607 € 3770 Em stock
25.4 mm
Preto
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1,0763 € - 1,1322 € 2753 Em stock
25.4 mm
Preto
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,2016 € - 0,4457 € 2140 Em stock
25.0 mm
Preto
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,5414 € - 0,5698 € 34900 Em stock
25.4 mm
Amarelo
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 58531 Em stock
25.4 mm
Preto
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,269 € - 0,2836 € 8800 Em stock
25.4 mm
Preto
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
  • de 4
Tampão de obturação sem flange 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248850

Intervalo de preços
2,4648 € - 2,341 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386699

Intervalo de preços
2,1225 € - 2,017 €

Níveis de stock
439 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386736

Intervalo de preços
5,0717 € - 4,8188 €

Níveis de stock
8909 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092293

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386705

Intervalo de preços
2,849 € - 2,707 €

Níveis de stock
708 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 15.0 mm PVC Preto

10070710

Intervalo de preços
0,2606 € - 0,1178 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092316

Intervalo de preços
0,4458 € - 0,2016 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092347

Intervalo de preços
0,7091 € - 0,3207 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092354

Intervalo de preços
0,4203 € - 0,3992 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10377451

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
52119 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248898

Intervalo de preços
0,3692 € - 0,3503 €

Níveis de stock
4267 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10377499

Intervalo de preços
0,776 € - 0,7372 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386743

Intervalo de preços
0,3163 € - 0,3005 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386781

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248911

Intervalo de preços
0,607 € - 0,5763 €

Níveis de stock
3770 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377529

Intervalo de preços
1,1322 € - 1,0763 €

Níveis de stock
2753 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078174

Intervalo de preços
0,4457 € - 0,2016 €

Níveis de stock
2140 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288375

Intervalo de preços
0,5698 € - 0,5414 €

Níveis de stock
34900 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248874

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
58531 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248881

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,269 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto