Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
0,6414 € - 0,6748 € 4080 Em stock
19.5 mm
Vermelho
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,0057 € - 1,0584 € 2572 Em stock
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1,7054 € - 1,7953 € 1671 Em stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
2,0849 € - 2,1935 € 81 Em stock
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
0,1759 € - 0,3889 € 6015 Em stock
25.0 mm
Preto
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
1,3809 € - 1,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,2893 € - 3,4626 € 348 Em stock
25.4 mm
Preto
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8526 € - 0,8976 € 23325 Em stock
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1,4751 € - 1,5531 € 6574 Em stock
25.4 mm
Natural
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,2016 € - 0,4457 € 2140 Em stock
25.0 mm
Preto
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,5414 € - 0,5698 € 17400 Em stock
25.4 mm
Amarelo
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
0,3207 € - 0,7091 € 10800 Em stock
25.0 mm
Preto
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 2200 Em stock
25.0 mm
Preto
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,0849 € - 2,1935 € 65 Em stock
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1,6242 € - 1,7098 € 1910 Em stock
25.4 mm
Azul
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
0,3857 € - 0,406 € 10600 Em stock
25.4 mm
Cor-de-rosa
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
1,3671 € - 1,439 € 144 Em stock
25.4 mm
Natural
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
4,1547 € - 4,3743 € 160 Em stock
25.4 mm
Natural
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
0,138 € - 0,3051 € 12500 Em stock
25.0 mm
Preto
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,4751 € - 1,5531 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
  • de 4
Tampão de obturação sem flange 19.5 mm Silicone Vermelho

10240830

Intervalo de preços
0,6748 € - 0,6414 €

Níveis de stock
4080 Em stock
Características
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação sem flange 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10377444

Intervalo de preços
1,0584 € - 1,0057 €

Níveis de stock
2572 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248805

Intervalo de preços
1,7953 € - 1,7054 €

Níveis de stock
1671 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248843

Intervalo de preços
2,1935 € - 2,0849 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078068

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
6015 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386774

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386811

Intervalo de preços
3,4626 € - 3,2893 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10377437

Intervalo de preços
0,8976 € - 0,8526 €

Níveis de stock
23325 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248799

Intervalo de preços
1,5531 € - 1,4751 €

Níveis de stock
6574 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078174

Intervalo de preços
0,4457 € - 0,2016 €

Níveis de stock
2140 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288375

Intervalo de preços
0,5698 € - 0,5414 €

Níveis de stock
17400 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação sem flange 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092347

Intervalo de preços
0,7091 € - 0,3207 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092293

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248836

Intervalo de preços
2,1935 € - 2,0849 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10288412

Intervalo de preços
1,7098 € - 1,6242 €

Níveis de stock
1910 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação sem flange 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288368

Intervalo de preços
0,406 € - 0,3857 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação sem flange 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386682

Intervalo de preços
1,439 € - 1,3671 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386729

Intervalo de preços
4,3743 € - 4,1547 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092286

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10288405

Intervalo de preços
1,5531 € - 1,4751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde