Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,435 € - 0,458 € 4681 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0484 € - 0,0509 € 25000 Em stock
2.1 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2029 € - 0,2135 € 17160 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
Natural
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,2862 € - 0,3012 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
Natural
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € 36000 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,4258 € - 0,4482 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Natural
Borracha de silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,3953 € - 0,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3448 € - 0,3629 € 1649 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,1792 € - 0,1888 € 14796 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,157 € - 0,1653 € 13440 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,4116 € - 0,4333 € 2087 Em stock
6.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,6444 € - 0,6786 € 2370 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
1,269 € - 1,3364 € 1598 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,2849 € - 0,30 € 16088 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,20 € - 0,2106 € 43495 Em stock
2.1 mm
Azul
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
1,6061 € - 1,6913 € 948 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,458 € - 0,435 €

Níveis de stock
4681 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377642

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicone

10249796

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
17160 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicone

10249833

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicone

10241677

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,2862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicone

10241714

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Natural Borracha de silicone

10449608

Intervalo de preços
0,4482 € - 0,4258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

10642771

Intervalo de preços
0,4161 € - 0,3953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicone

10249864

Intervalo de preços
0,3629 € - 0,3448 €

Níveis de stock
1649 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249741

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,1792 €

Níveis de stock
14796 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249789

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
13440 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249734

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
7473 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249895

Intervalo de preços
0,4333 € - 0,4116 €

Níveis de stock
2087 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249932

Intervalo de preços
0,6786 € - 0,6444 €

Níveis de stock
2370 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249970

Intervalo de preços
1,3364 € - 1,269 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249840

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
16088 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Azul Silicone

10288542

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
43495 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão com aba para puxar 17.96 mm 31.75 mm EPDM Preto

10606858

Intervalo de preços
1,6913 € - 1,6061 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM